主页 电源管理 栅极驱动器 低侧驱动器

UCC57138-Q1

正在供货

产品详情

Number of channels 1 Power switch IGBT, MOSFET, SiCFET Peak output current (A) 3 Input supply voltage (min) (V) 8 Input supply voltage (max) (V) 26 Features Short circuit protection, Soft turn-off, Split output Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rise time (ns) 8 Fall time (ns) 14 Channel input logic Non-Inverting Rating Automotive Undervoltage lockout (typ) (V) 8 Driver configuration Single
Number of channels 1 Power switch IGBT, MOSFET, SiCFET Peak output current (A) 3 Input supply voltage (min) (V) 8 Input supply voltage (max) (V) 26 Features Short circuit protection, Soft turn-off, Split output Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rise time (ns) 8 Fall time (ns) 14 Channel input logic Non-Inverting Rating Automotive Undervoltage lockout (typ) (V) 8 Driver configuration Single
SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • 符合汽车应用要求
  • 符合 AEC-Q100 标准
    • 器件温度 1 级
  • 典型 3A 灌电流,3A 拉电流输出
  • 过流保护 (OCP) 阈值:500mV
  • 单引脚用于故障输出和使能
  • 可编程故障清除时间和过流检测响应时间
  • 绝对最大 VDD 电压:30V
  • 可实现偏置灵活性的严格 UVLO 阈值
  • 传播延迟典型值为 26ns
  • 具有 180°C 时热关断功能的自保护驱动器
  • 采用 5mm x 4mm SOIC-8 封装
  • 工作结温范围为 –40°C 至 150°C
  • 符合汽车应用要求
  • 符合 AEC-Q100 标准
    • 器件温度 1 级
  • 典型 3A 灌电流,3A 拉电流输出
  • 过流保护 (OCP) 阈值:500mV
  • 单引脚用于故障输出和使能
  • 可编程故障清除时间和过流检测响应时间
  • 绝对最大 VDD 电压:30V
  • 可实现偏置灵活性的严格 UVLO 阈值
  • 传播延迟典型值为 26ns
  • 具有 180°C 时热关断功能的自保护驱动器
  • 采用 5mm x 4mm SOIC-8 封装
  • 工作结温范围为 –40°C 至 150°C

UCC5713x-Q1 是一款单通道、高性能、低侧栅极驱动器,能够有效地驱动 MOSFET、IGBT 和 SiC 电源开关。UCC5713x-Q1 的典型峰值驱动强度为 3A。

UCC5713x-Q1 通过 OCP 引脚提供过流保护。当在 OCP 引脚上检测到过流信号时,内部电路将下拉 EN/FLT 引脚以报告故障并强制 OUT 引脚置为低电平。在驱动器正常运行期间,EN/FLT 引脚上需要外部上拉电路。将 EN/FLT 引脚拉至低电平会禁用驱动器。EN/FLT 引脚还会报告 VDD 上的欠压锁定 (UVLO) 故障和过热故障。UCC5713x-Q1 为 SiC 和 IGBT 应用提供 8V 和 12V UVLO 选项。

UCC5713x-Q1 是一款单通道、高性能、低侧栅极驱动器,能够有效地驱动 MOSFET、IGBT 和 SiC 电源开关。UCC5713x-Q1 的典型峰值驱动强度为 3A。

UCC5713x-Q1 通过 OCP 引脚提供过流保护。当在 OCP 引脚上检测到过流信号时,内部电路将下拉 EN/FLT 引脚以报告故障并强制 OUT 引脚置为低电平。在驱动器正常运行期间,EN/FLT 引脚上需要外部上拉电路。将 EN/FLT 引脚拉至低电平会禁用驱动器。EN/FLT 引脚还会报告 VDD 上的欠压锁定 (UVLO) 故障和过热故障。UCC5713x-Q1 为 SiC 和 IGBT 应用提供 8V 和 12V UVLO 选项。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
UCC57108-Q1 正在供货 汽车级、30V、3A/3A 单通道低侧栅极驱动器,具有 DESAT 保护和 8V UVLO UCC57138-Q1 has OC protection versus UCC57108-Q1 DESAT

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCC5713x-Q1 适用于汽车应用且具有过流保护功能的高速、低侧栅极驱动器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-11-2
产品概述 UCC571xx:德州仪器 (TI) 首款集成保护功能的低端栅极驱动 器:带 DESAT 保护(UCC5710x)、带过流保护 OCP (UCC5714x, UCC5713x) PDF | HTML PDF | HTML 2026-10-1
应用手册 使用非隔离式栅极驱动器驱动 SiC MOSFET PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-10-23

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

UCC57138 and UCC57138-Q1 PSpice Transient Model

SLVMEU4.ZIP (25 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

UCC5713X-CALC — UCC5713x Schematic Review Template

UCC5713x Schematic Review Template
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频