ZHCAFS8 September 2025 UCC57102 , UCC57102-Q1 , UCC57102Z , UCC57102Z-Q1 , UCC57108 , UCC57108-Q1 , UCC57132 , UCC57132-Q1 , UCC57138 , UCC57138-Q1 , UCC57142 , UCC57142-Q1 , UCC57148 , UCC57148-Q1
去饱和 (DESAT) 保护是一种基于电压的短路保护。图 3-3 展示了一个典型的 DESAT 电路。
正常工作状态下,当 SiC MOSFET 导通时,ID 会处于规格范围内,漏极电压维持在较低水平 。此时高压阻断二极管 (DHV) 保处于正向偏置状态,使得从 ICHG 流出的电流(如图中 VDD 的向下箭头所示)可以通过 DHV,而不会对消隐电容器 (CBLK) 充电。
当发生短路时,过大的 ID 会导致漏极电压上升至高电平。这会导致 DHV 进入反向偏置状态,从而阻断从 ICHG 流出的电流。此时充电电流会对 CBLK 充电;当 CBLK 两端电压超过内部 DESAT 电压阈值 (VDESAT) 时,比较器会指示检测到短路。
电容充电所需时间即为消隐时间,可通过使用内部 VDESAT 和 ICHG 在方程式 1 中计算得出。减小电容容值可缩短 DESAT 保护的触发时间,这一点在 SiC MOSFET 应用中十分实用。
尽管内部 VDESAT 是由设计决定的,但触发 DESAT 保护所需的漏极电压可通过修改 DESAT 引脚与 SiC MOSFET 漏极之间的串联元件进行调整,而该漏极电压可通过方程式 2 计算得出。VDESAT(actual) 是指触发 DESAT 的漏极电压。