UCC57132-Q1
- 符合汽车应用要求
- 符合 AEC-Q100 标准
- 器件温度 1 级
- 典型 3A 灌电流,3A 拉电流输出
- 过流保护 (OCP) 阈值:500mV
- 单引脚用于故障输出和使能
- 可编程故障清除时间和过流检测响应时间
- 绝对最大 VDD 电压:30V
- 可实现偏置灵活性的严格 UVLO 阈值
- 传播延迟典型值为 26ns
- 具有 180°C 时热关断功能的自保护驱动器
- 采用 5mm x 4mm SOIC-8 封装
- 工作结温范围为 –40°C 至 150°C
UCC5713x-Q1 是一款单通道、高性能、低侧栅极驱动器,能够有效地驱动 MOSFET、IGBT 和 SiC 电源开关。UCC5713x-Q1 的典型峰值驱动强度为 3A。
UCC5713x-Q1 通过 OCP 引脚提供过流保护。当在 OCP 引脚上检测到过流信号时,内部电路将下拉 EN/FLT 引脚以报告故障并强制 OUT 引脚置为低电平。在驱动器正常运行期间,EN/FLT 引脚上需要外部上拉电路。将 EN/FLT 引脚拉至低电平会禁用驱动器。EN/FLT 引脚还会报告 VDD 上的欠压锁定 (UVLO) 故障和过热故障。UCC5713x-Q1 为 SiC 和 IGBT 应用提供 8V 和 12V UVLO 选项。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | UCC5713x-Q1 适用于汽车应用且具有过流保护功能的高速、低侧栅极驱动器 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-10-27 | |
| 产品概述 | UCC571xx:德州仪器 (TI) 首款集成保护功能的低端栅极驱动 器:带 DESAT 保护(UCC5710x)、带过流保护 OCP (UCC5714x, UCC5713x) | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-10-1 | ||
| 应用简报 | 提高栅极驱动器性能:米勒钳位与双极输出的对比 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-12-2 | |
| 应用手册 | 使用非隔离式栅极驱动器驱动 SiC MOSFET | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-10-23 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
计算工具
UCC5713X-CALC — UCC5713x Schematic Review Template
UCC5713x Schematic Review Template
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。