ZHCAFS1A February   2019  – September 2025 LM1117-Q1 , LM317 , LP2951 , LP2951-Q1 , LP2985 , TL1963A , TL1963A-Q1 , TLV1117 , TLV709 , TLV755P , TLV761 , TLV766-Q1 , TLV767 , TLV767-Q1 , TPS709 , TPS709-Q1 , TPS715 , TPS745 , TPS7A16A , TPS7A16A-Q1 , TPS7A25 , TPS7A26 , TPS7A43 , TPS7A44 , TPS7A47 , TPS7A47-Q1 , TPS7A49 , TPS7B63-Q1 , TPS7B68-Q1 , TPS7B69-Q1 , TPS7B81 , TPS7B81-Q1 , TPS7B82-Q1 , TPS7B83-Q1 , TPS7B84-Q1 , TPS7B85-Q1 , TPS7B86-Q1 , TPS7B87-Q1 , TPS7B88-Q1 , TPS7B91 , TPS7B92 , TPS7C84-Q1 , UA78L , UA78M , UA78M-Q1

 

  1.   1
  2.   电路板布局对 LDO 热性能影响的经验分析
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2过程
  6. 3测试结果与讨论
  7. 4结语
  8. 5未来研究方向
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录
  11.   A 热测试电路板布局
    1.     A.1 TPS745 (WSON) 图
      1.      A.1.1 1S0P 近似布局图
      2.      A.1.2 内部断开布局图
      3.      A.1.3 JEDEC 高 K 近似布局图
      4.      A.1.4 热增强型布局图
      5.      A.1.5 热饱和型布局图
    2.     A.2 TPS7B82-Q1 (TO-252) 图
      1.      A.2.1 1S0P 近似布局图
      2.      A.2.2 内部断开布局图
      3.      A.2.3 JEDEC 高 K 近似布局图
      4.      A.2.4 热增强型布局图
      5.      A.2.5 热饱和型布局图
    3.     A.3 TLV755P (SOT-23) 图
      1.      A.3.1 1S0P 近似布局图
      2.      A.3.2 内部断开布局图
      3.      A.3.3 JEDEC 高 K 近似布局图
      4.      A.3.4 热增强型图
      5.      A.3.5 热饱和型布局图
  12.   B 热测试结果
    1.     B.1 热性能数据

简介

LDO 具有相对简单性和成本优势,因此是电子电源设计中最常见的 DC/DC 转换器。随着应用日益集成化与小型化,电源设计需向更小尺寸、更低成本方向发展,这导致 LDO 的使用量不断增加。由于 LDO 属于线性转换器,本身存在功耗,因此热性能成为系统设计中愈发重要的考量因素。尽管 JEDEC 已制定了半导体热性能参数的统一测量与报告标准,但该标准在热性能优化方面尚未完善。影响热性能的最重要因素之一在于系统设计人员,即 PCB 布局。本应用报告旨在研究 PCB 布局对 LDO 热性能的影响,为设计人员提供参考。尽管此前已有《采用小型 SMD 封装的 LDO 热性能》应用报告 和《AN-1520 确保外露封装实现出色热阻的电路板布局布线指南》应用报告 探讨过该主题,但本研究通过在功能性场景下采集数据,力求提升结论的实用性。该设置包括带有无源器件(模拟 TI 评估模块 (EVM))的功能 PCB 布局以及通过有源供电进行的热性能测量。有源供电是指将 LDO 置于正常工作状态,并通过改变输入电压与负载电流来增加器件功耗,使器件结区产生热量。

评估半导体热性能最常用的参数是结到环境热阻 θJA。方程式 1 显示,该参数定义为器件每消耗 1 瓦功率时,器件工作温度与结温差值,公式如下:

方程式 1.

在特定功耗水平下,设计中 θJA 越小,器件结温越低,从而可提升器件寿命与可靠性。《半导体和 IC 封装热指标》应用报告 指出,对 θJA 影响较大的两个因素是 PCB 布局与 IC 封装。TPS745(WSON 封装)、TPS7B82-Q1(TO-252 封装)和 TLV755P(SOT-23 封装)三款 LDO 采用五种不同的 PCB 布局进行了测试,以探究上述两个因素对热性能的影响程度。

半导体热性能受气流、海拔、环境温度等多种外部因素影响,因此 JEDEC 需针对 θJA 和其他热指标制定标准化的测量流程与测试板。为了完成本应用报告的测试,针对每种封装设计了两类测试板布局,即 https://www.jedec.org/system/files/docs/JESD51-3.PDF 中介绍的低效导热性测试板的近似布局和 https://www.jedec.org/system/files/docs/jesd51-7.PDF 中介绍的高有效导热性测试板的近似布局,除此之外,还额外设计了三种定制化布局。每块电路板的面积与层叠结构均遵循 JEDEC 标准测试板近似布局:4 层 PCB,面积为 9in2(3 英寸 x 3 英寸)。外层铜箔厚度为 2 盎司,内层铜箔厚度为 1 盎司。为每种封装制作的五种布局中,与器件相连的铜箔量逐渐增加,此举旨在测量结到环境热阻 θJA,并验证其与铜箔覆盖率之间的反比关系。为提高三款封装测试结果的一致性,每种布局中用于散热的铜箔量均保持一致。按铜箔含量从低到高排序,这些布局类型分别命名为:

  • 1S0P 近似布局
  • 内部断开布局
  • JEDEC 高 K 近似布局
  • 热增强型
  • 热饱和型

根据 https://www.jedec.org/system/files/docs/JESD51-9.pdf 中规定的 JEDEC 标准,所有 WSON 和 TO-252 布局的散热焊盘处均设有散热过孔。这些散热过孔的直径为 20 毫米 (mm),孔径为 10 毫米,铜镀层厚度为 17 微米。

选用两个不同的 θJA 值作为比较基准。第一种是 θJA, datasheet,该值以 RθJA 形式标注在各器件数据手册的“热信息”表格中。θJA, datasheet 通过 JEDEC 高 K 热量测试板的热模型推导得出,是设计人员评估热性能最常用的参数。第二个值为 θJA,1S0P,该值通过 1S0P 近似布局实测得出。此值提供了最坏情况布局的预期热性能示例。图 1-1 至图 1-5 显示了为采用 WSON 封装的 TPS745 设计的每个布局所生成的 3D 图像。每种布局的四层板结构图可参见AppendixA。表 1-1 提供了每种设计布局和覆铜的说明。

表 1-1 布局标识与说明
电路板属性说明连接的铜面积 (in2)断开的铜面积 (in2)
1S0P 近似布局顶层仅走线无无
内层 1无铜
内层 2无铜
底层仅走线
额外的散热过孔无
内部断开布局顶层仅走线0.0716.8
内层 1中等面积、未连接、不连续的铜平面(1)
内层 2中等面积、未连接、不连续的铜平面(1)
底层走线及一个小型接地平面
额外的散热过孔无
JEDEC 高 K 近似布局顶层仅走线10.28.53
内层 1一个较大的接地平面
内层 2走线和一个大的未连接平面
底层一个中等接地平面
额外的散热过孔无
热增强型顶层走线及一个小型接地平面10.58.43
内层 1小型接地平面及两个未连接铜平面
内层 2走线及一个中型接地平面
底层一个中等接地平面
额外的散热过孔仅器件周围
热饱和型顶层大型接地平面及电源平面34.1无
内层 1一个较大的接地平面
内层 2走线及一个大型接地平面
底层一个较大的接地平面
额外的散热过孔器件周围和整个 PCB
旨在模拟无专用接地平面的高密度应用场景。
 TPS745 (WSON) 1S0P 近似布局图 1-1 TPS745 (WSON) 1S0P 近似布局
 TPS745 (WSON) 内部断开布局图 1-2 TPS745 (WSON) 内部断开布局
 TPS745 (WSON) JEDEC 高 K 近似布局图 1-3 TPS745 (WSON) JEDEC 高 K 近似布局
 TPS745 (WSON) 热增强型布局图 1-4 TPS745 (WSON) 热增强型布局
 TPS745 (WSON) 热饱和型布局图 1-5 TPS745 (WSON) 热饱和型布局