ZHCAFS1A February 2019 – September 2025 LM1117-Q1 , LM317 , LP2951 , LP2951-Q1 , LP2985 , TL1963A , TL1963A-Q1 , TLV1117 , TLV709 , TLV755P , TLV761 , TLV766-Q1 , TLV767 , TLV767-Q1 , TPS709 , TPS709-Q1 , TPS715 , TPS745 , TPS7A16A , TPS7A16A-Q1 , TPS7A25 , TPS7A26 , TPS7A43 , TPS7A44 , TPS7A47 , TPS7A47-Q1 , TPS7A49 , TPS7B63-Q1 , TPS7B68-Q1 , TPS7B69-Q1 , TPS7B81 , TPS7B81-Q1 , TPS7B82-Q1 , TPS7B83-Q1 , TPS7B84-Q1 , TPS7B85-Q1 , TPS7B86-Q1 , TPS7B87-Q1 , TPS7B88-Q1 , TPS7B91 , TPS7B92 , TPS7C84-Q1 , UA78L , UA78M , UA78M-Q1
未来研究可围绕以下几个方向展开。研究上述布局或类似布局对超小尺寸(小于 1mm2)封装(例如传统上热性能较差的 DSBGA 和 X2SON)热性能的影响。由于小尺寸封装本身散热能力较弱,与 WSON、TO-252 及 SOT-23 封装相比,PCB 布局对其热性能的影响可能会更小。本研究另一个更复杂的延伸方向是:构建一个公式或品质因数 (FOM),将连接铜面积、非连接铜面积、这些区域相对于电路板层叠的位置、散热过孔数量等因素纳入其中。该 FOM 将与电路板等效热阻抗相关联,可用于为特定布局的预期结到环境热阻 θJA 提供更具针对性的数值。