ZHCAFS1A February 2019 – September 2025 LM1117-Q1 , LM317 , LP2951 , LP2951-Q1 , LP2985 , TL1963A , TL1963A-Q1 , TLV1117 , TLV709 , TLV755P , TLV761 , TLV766-Q1 , TLV767 , TLV767-Q1 , TPS709 , TPS709-Q1 , TPS715 , TPS745 , TPS7A16A , TPS7A16A-Q1 , TPS7A25 , TPS7A26 , TPS7A43 , TPS7A44 , TPS7A47 , TPS7A47-Q1 , TPS7A49 , TPS7B63-Q1 , TPS7B68-Q1 , TPS7B69-Q1 , TPS7B81 , TPS7B81-Q1 , TPS7B82-Q1 , TPS7B83-Q1 , TPS7B84-Q1 , TPS7B85-Q1 , TPS7B86-Q1 , TPS7B87-Q1 , TPS7B88-Q1 , TPS7B91 , TPS7B92 , TPS7C84-Q1 , UA78L , UA78M , UA78M-Q1
| TPS745 (WSON) | TPS7B82-Q1 (TO-252) | TLV755P (SOT-23) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电路板 | PD (W) | TA,max (°C) | PD (W) | TA,max (°C) | PD (W) | TA,max (°C) |
| 1S0P 近似布局 | 0.00 | 175 | 0.00 | 182 | 0.00 | 165 |
| 0.26 | 130 | 0.51 | 135 | 0.20 | 124 | |
| 0.51 | 88 | 1.00 | 90 | 0.39 | 80 | |
| 0.90 | 23 | 1.70 | 27 | 0.62 | 24 | |
| 内部断开布局 | 0.00 | 178 | 0.00 | 178 | 0.00 | 164 |
| 0.59 | 129 | 1.00 | 134 | 0.25 | 126 | |
| 1.14 | 83 | 1.95 | 88 | 0.49 | 88 | |
| JEDEC 高 K 近似布局 | 0.00 | 178 | 0.00 | 180 | 0.00 | 163 |
| 0.74 | 130 | 1.53 | 133 | 0.27 | 122 | |
| 1.49 | 87 | 3.01 | 84 | 0.53 | 81 | |
| 热增强型 | 0.00 | 179 | 0.00 | 178 | 0.00 | 166 |
| 0.83 | 135 | 1.77 | 129 | 0.36 | 128 | |
| 1.73 | 98 | 3.51 | 84 | 0.69 | 91 | |
| 热饱和型 | 0.00 | 177 | 0.00 | 177 | 0.00 | 164 |
| 0.84 | 139 | 1.81 | 128 | 0.38 | 127 | |
| 1.64 | 106 | 3.62 | 82 | 0.76 | 85 | |