ZHCAFS1A February   2019  – September 2025 LM1117-Q1 , LM317 , LP2951 , LP2951-Q1 , LP2985 , TL1963A , TL1963A-Q1 , TLV1117 , TLV709 , TLV755P , TLV761 , TLV766-Q1 , TLV767 , TLV767-Q1 , TPS709 , TPS709-Q1 , TPS715 , TPS745 , TPS7A16A , TPS7A16A-Q1 , TPS7A25 , TPS7A26 , TPS7A43 , TPS7A44 , TPS7A47 , TPS7A47-Q1 , TPS7A49 , TPS7B63-Q1 , TPS7B68-Q1 , TPS7B69-Q1 , TPS7B81 , TPS7B81-Q1 , TPS7B82-Q1 , TPS7B83-Q1 , TPS7B84-Q1 , TPS7B85-Q1 , TPS7B86-Q1 , TPS7B87-Q1 , TPS7B88-Q1 , TPS7B91 , TPS7B92 , TPS7C84-Q1 , UA78L , UA78M , UA78M-Q1

 

  1.   1
  2.   电路板布局对 LDO 热性能影响的经验分析
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2过程
  6. 3测试结果与讨论
  7. 4结语
  8. 5未来研究方向
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录
  11.   A 热测试电路板布局
    1.     A.1 TPS745 (WSON) 图
      1.      A.1.1 1S0P 近似布局图
      2.      A.1.2 内部断开布局图
      3.      A.1.3 JEDEC 高 K 近似布局图
      4.      A.1.4 热增强型布局图
      5.      A.1.5 热饱和型布局图
    2.     A.2 TPS7B82-Q1 (TO-252) 图
      1.      A.2.1 1S0P 近似布局图
      2.      A.2.2 内部断开布局图
      3.      A.2.3 JEDEC 高 K 近似布局图
      4.      A.2.4 热增强型布局图
      5.      A.2.5 热饱和型布局图
    3.     A.3 TLV755P (SOT-23) 图
      1.      A.3.1 1S0P 近似布局图
      2.      A.3.2 内部断开布局图
      3.      A.3.3 JEDEC 高 K 近似布局图
      4.      A.3.4 热增强型图
      5.      A.3.5 热饱和型布局图
  12.   B 热测试结果
    1.     B.1 热性能数据

测试结果与讨论

图 3-1 展示了 1S0P 近似布局下,TPS745(WSON 封装)的最高环境温度与功率耗散间的关系。趋势线的斜率表明 θJA 为 169.2 C/W。所收集数据的范围和线性度支持方程式 2 中所述的 LDO 功率耗散与最高工作环境温度之间的预期关系。

 TPS745 (WSON) 1S0P 近似布局测试结果图 3-1 TPS745 (WSON) 1S0P 近似布局测试结果

所有封装与布局的同类数据可参见AppendixB。图 3-2 和图 3-3 分别给出了 TPS745 (WSON) 和 TPS7B82-Q1 (TO-252) 的 θJA 实测值。在全部五种布局下,这两款封装的热性能呈现出相似趋势。尽管仅连接的铜面积为 0.07in2,但内部断开的布局仍可将 θJA 降低近 50%,这表明,即使内层铜箔未直接与 LDO 相连,在内部层增加铜箔也能显著提升热性能。剩下的布局中,随着铜用量和散热过孔数量逐渐增加,θJA 会持续下降但降幅渐小,最终最大降幅略超 70%。基于所采集的数据,高效热布局对于 WSON 与 TO-252 封装至关重要。如果布局热效率低下,θJA 会显著高于数据手册规定值,进而导致热性能计算更为复杂、最高工作环境温度降低,并可能导致器件寿命与可靠性下降。

 TPS745 (WSON) θJA 与电路板布局间的关系图 3-2 TPS745 (WSON) θJA 与电路板布局间的关系
 TPS7B82-Q1 (TO-252) θJA 与电路板布局间的关系图 3-3 TPS7B82-Q1 (TO-252) θJA 与电路板布局间的关系

图 3-4 显示了 TLV755P (SOT-23) 的 θJA 实测值。SOT-23 封装的 θJA 存在差异,原因是该封装无散热焊盘。JEDEC 标准不允许在高 K 热测试板上为没有散热焊盘的封装添加散热过孔。少量热量能够消散到内层和底层,因此 1S0P 近似布局与 JEDEC 高 K 测试板的热模型(数据手册规格即源于此模型)之间的性能非常相似。为避免多种不同布局呈现完全一致的性能,器件下方的内部断开布局中增设了一个散热过孔,用于连接顶层接地走线与底层接地平面。相比之下,JEDEC 高 K 近似布局具有相似的性能,它有两个过孔,将顶部接地走线连接到内部层。尽管 JEDEC 高 K 近似布局中增加了铜箔,但额外增加一个散热过孔所带来的热传导能力提升有限,不足以使 θJA 获得显著改善。

与 JEDEC 高 K 近似板相比,热增强型和热饱和型板的 θJA 减少了约 33%,明显大于 TPS745 和 TPS7B82-Q1 在相同对比条件下的降幅。这是因为 SOT-23 封装中没有散热焊盘。热增强型和热饱和型布局是唯一在顶层包含铜平面的布局。该封装因无散热焊盘,大部分热量需通过顶层散发。因此,在顶层设置铜平面的散热效果更为显著。此外,热增强型封装和热饱和封装中增设的散热过孔,是热量传导至内层与底层的唯一途径。相比之下,TPS745 和 TPS7B82-Q1 的布局在散热焊盘正下方已设有散热过孔,因此额外增加散热过孔的效果会有所减弱。

 TLV755P (SOT-23) θJA 与电路板布局间的关系图 3-4 TLV755P (SOT-23) θJA 与电路板布局间的关系

图 3-5 比较了 PCB 布局与封装类型的有效性。有效性以 θJA 的降低百分比来衡量。由方程式 3 的计算结果可知,根据封装类型的不同,高效热布局可使数据手册中规定的 θJA 降低 32% 至 55%。数据表中规定的 θJA 可用于对 LDO 的结温升高值进行保守估算。但参考方程式 2 可知,使用高效散热的布局后,结温的实际升高值可降低 32% 至 55%。考虑到这一改善效果,设计时可选择更高的工作环境温度、更高的功耗水平或二者的某种组合。通过方程式 4 与 1S0P 近似布局进行比较,可以看出采用高效散热型布局的重要性。与这种最差情况布局相比,高效热布局的实测 θJA 降至前者的 1/4。

方程式 3.
方程式 4.
 各器件的 θJA 降低情况图 3-5 各器件的 θJA 降低情况

图 3-6 使用方程式 5 对图 3-2、图 3-3 和图 3-4 中的结果相对于数据手册规格进行了归一化处理。

方程式 5.

该图汇总了三种封装的采集数据,以阐明本研究的重要结论。首先,PCB 铜含量与 θJA 之间呈反比关系,且随着铜含量增加,这种反比关系会逐渐趋于饱和。无论采用何种封装,均可观察到这一关系。如 1S0P 近似布局与内部断开布局之间的显著下降所示,这表明铜箔无需与 LDO 直接连接,即可改善热性能。在器件周围增设散热过孔可为 LDO 产生的热量提供更多传导至内层与底层的路径,从而同样能改善热性能。对于 SOT-23 这类无专用散热焊盘的封装,此类散热过孔尤为重要。然而,从热增强型布局和热饱和型布局之间改善幅度极小可看出,额外散热过孔对 θJA 的改善会趋于饱和。

 每个器件的归一化 θJA 与电路板布局间的关系图 3-6 每个器件的归一化 θJA 与电路板布局间的关系