本节介绍了一个基于 FPD-Link 串行器的设计示例。该串行器用于通过单个同轴电缆通道将视频数据传输到远程显示器,数据速率高达 13.5Gbps,支持 4K 显示。所有后续分析和仿真都基于该示例。图 2-1 给出展示了串行器 PCB 上的总 FPD-Link 通道结构。图 2-2 是 FPD-Link 串行器通道的相应 PCB 3D 模型。
主要设计规格:
- PCB 堆叠结构:此示例基于标准 FR-4 材料的六层堆叠结构(介电常数 Dk = 4.3,耗散因子 Df = 0.02)。
- 主要元件:整个 FPD-Link 串行器通道包括一个 IC 引脚、单端传输线路、ESD 二极管、交流耦合电容器、信号过孔和穿孔同轴电缆连接器。
- 临界频率点:FPD-Link 线路速率高达 10.8GHz 和 13.5GHz,支持 4K+ 分辨率显示器,相关频率是线路速率的一半,即 5.4GHz 和 6.75GHz。