ZHCAFN8 August   2025

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1S 参数定义
    1. 1.1 插入损耗 (S21)
    2. 1.2 回波损耗 (S11)
  5. 2FPD-Link™ 串行器主体的高速信号设计示例
    1. 2.1 设计示例概述
    2. 2.2 高速 FPD-Link 布局设计的要点
  6. 3影响回波损耗的因素及优化指南
    1. 3.1 传输线路阻抗影响
    2. 3.2 交流耦合电容器贴装焊盘的影响及优化
      1. 3.2.1 缓解策略:反焊盘实现
      2. 3.2.2 使用 Ansys® HFSS 的仿真结果
    3. 3.3 穿孔连接器封装尺寸的影响及优化
      1. 3.3.1 穿孔连接器过孔反焊盘的影响
        1. 3.3.1.1 使用 Ansys® HFSS 的仿真结果
      2. 3.3.2 周围接地过孔的影响
        1. 3.3.2.1 仿真结果(周围接地过孔的影响)
      3. 3.3.3 非功能性焊盘影响
        1. 3.3.3.1 仿真结果(非功能性焊盘影响)
    4. 3.4 通用信号过孔的影响及优化
      1. 3.4.1 仿真结果
    5. 3.5 ESD 二极管寄生电容的影响及优化
  7. 4总结

仿真结果(周围接地过孔的影响)

本节提供了周围接地过孔影响的仿真结果:

  • 图 3-8:使用不同接地过孔间距的回波损耗 (S11)
  • 图 3-9:使用不同接地过孔间距的 TDR 阻抗仿真结果
 使用不同接地过孔间距的回波损耗 (S11)图 3-8 使用不同接地过孔间距的回波损耗 (S11)
 使用不同接地过孔间距的 TDR 阻抗图 3-9 使用不同接地过孔间距的 TDR 阻抗

图 3-6 至 图 3-9 的仿真结果表明,由于对电容的直接影响,反焊盘尺寸是连接器信号过孔阻抗控制的主要因素;但是接地过孔间距对于控制阻抗也很重要,不能忽略。