ZHCAFN8 August   2025

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1S 参数定义
    1. 1.1 插入损耗 (S21)
    2. 1.2 回波损耗 (S11)
  5. 2FPD-Link™ 串行器主体的高速信号设计示例
    1. 2.1 设计示例概述
    2. 2.2 高速 FPD-Link 布局设计的要点
  6. 3影响回波损耗的因素及优化指南
    1. 3.1 传输线路阻抗影响
    2. 3.2 交流耦合电容器贴装焊盘的影响及优化
      1. 3.2.1 缓解策略:反焊盘实现
      2. 3.2.2 使用 Ansys® HFSS 的仿真结果
    3. 3.3 穿孔连接器封装尺寸的影响及优化
      1. 3.3.1 穿孔连接器过孔反焊盘的影响
        1. 3.3.1.1 使用 Ansys® HFSS 的仿真结果
      2. 3.3.2 周围接地过孔的影响
        1. 3.3.2.1 仿真结果(周围接地过孔的影响)
      3. 3.3.3 非功能性焊盘影响
        1. 3.3.3.1 仿真结果(非功能性焊盘影响)
    4. 3.4 通用信号过孔的影响及优化
      1. 3.4.1 仿真结果
    5. 3.5 ESD 二极管寄生电容的影响及优化
  7. 4总结

ESD 二极管寄生电容的影响及优化

ESD 二极管固有的寄生电容会显著降低高速应用中的信号完整性。例如,在 6.75GHz 下,0.2pF 的寄生电容会对回波损耗 (S11) 产生如下影响:

  1. 方程式 3 是电容性电抗的详细计算公式。
    方程式 3. Z c = 1 j w C = - j 1 2 π f C = - j 1 2 π × 6.75 G H z × 0.2 p F = - 118 j Ω
  2. 方程式 4 可计算 50Ω 传输线路的并联阻抗。
    方程式 4. Z p a r a l l e l = 50 × ( - 118 j ) 50 - 118 j
  3. 方程式 5 可计算回波损耗降低。
    方程式 5. Return loss (dB) = 20 log 10 | ⁡ Z parallel - 50 Z parallel + 50 | = - 13.7 dB

假设 6.75GHz 下的原始回波损耗为 -30dB(高速接口的典型值),0.2pF 电容导致的降低约为 16.3dB。

如 图 3-16 所示,随着 ESD 二极管电容的增加,整个 PCB 通道内的回波损耗 (S11) 会逐渐恶化。

 不同 ESD 二极管电容下的回波损耗 (S11)图 3-16 不同 ESD 二极管电容下的回波损耗 (S11)

ESD 二极管固有电容和 ESD 二极管贴装焊盘的寄生电容都会严重影响阻抗和回波损耗性能。因此,有必要对这种电容效应进行补偿。

  • 在 ESD 二极管下方使用反焊盘是补偿寄生电容的可行选择。
  • 如果反焊盘不足以补偿电容:
    • 在更多层上设置反焊盘,使信号走线以更深的接地层为基准。例如,在第 2 层和第 3 层设置反焊盘,并让信号以第 4 层为基准。这会增加电介质厚度,从而提高阻抗以抵消电容效应。
    • 稍微缩窄 ESD 二极管附近的走线以补偿电容。缩窄走线会引入更高的电感,将原始寄生电容转换为电感器-电容器-电感器 (L-C-L) T 线圈模型,从而可以有效补偿电容引起的阻抗压降。

图 3-17 是略微缩窄 ESD 二极管附近走线并放大反焊盘以补偿寄生电容效应的示例。

图 3-18 比较了缩窄走线设计和原始走线设计(ESD 二极管寄生电容 = 0.2pF)的整个 PCB 通道回波损耗 (S11)。优化后,整个 PCB 通道(从 IC 引脚到连接器过孔)的回波损耗在 6.75GHz 时降低 3dB,在 5.4GHz 时降低 4dB。

 在 ESD 二极管附近使用和不使用缩窄走线的仿真模型图 3-17 在 ESD 二极管附近使用和不使用缩窄走线的仿真模型
 在 ESD 二极管附近使用和不使用缩窄走线的回波损耗 (S11)图 3-18 在 ESD 二极管附近使用和不使用缩窄走线的回波损耗 (S11)

关于 ESD 二极管的核心建议:

  • 尽可能降低 ESD 二极管的电容值 (≤ 0.2pF)。增加的寄生电容会降低回波损耗和插入损耗性能。
  • 在 PCB 布局设计中使用补偿技术(例如在 ESD 二极管下方添加单层或多层接地切口(反焊盘),或者缩窄 ESD 二极管附近的走线宽度),以补偿电容影响。
  • 将 ESD 二极管直接置于高速走线上,以避免产生任何残桩。
  • 按应用场景放置 ESD 二极管。对于需要电池短路测试的系统,可以将 ESD 二极管放置在交流耦合电容器的芯片侧。对于不需要电池短路测试的系统,可以将 ESD 二极管放置在尽可能靠近连接器侧的位置,以提高 ESD 性能和信号完整性。
  • 强烈建议执行仿真以验证补偿策略。