ZHCAFN8 August 2025
本节提供了通用信号过孔的影响及优化的仿真结果:
在这个特定的设计示例中,可能最佳的组合是 18mil 反焊盘和 26mil 接地过孔间距,这可以在 6.75GHz 下实现 S11 < -30dB。这种高风险组合为大反焊盘 (26mil) + 宽间距 (42mil),会导致 S11 在 6.75GHz 下衰减至 14.7dB。
关于通用信号过孔的核心建议包括:
图 3-14 使用不同过孔反焊盘尺寸和接地过孔间距的回波损耗 (S11)
图 3-15 使用不同反焊盘尺寸和接地过孔间距的 TDR 阻抗