ZHCAFN8 August   2025

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1S 参数定义
    1. 1.1 插入损耗 (S21)
    2. 1.2 回波损耗 (S11)
  5. 2FPD-Link™ 串行器主体的高速信号设计示例
    1. 2.1 设计示例概述
    2. 2.2 高速 FPD-Link 布局设计的要点
  6. 3影响回波损耗的因素及优化指南
    1. 3.1 传输线路阻抗影响
    2. 3.2 交流耦合电容器贴装焊盘的影响及优化
      1. 3.2.1 缓解策略:反焊盘实现
      2. 3.2.2 使用 Ansys® HFSS 的仿真结果
    3. 3.3 穿孔连接器封装尺寸的影响及优化
      1. 3.3.1 穿孔连接器过孔反焊盘的影响
        1. 3.3.1.1 使用 Ansys® HFSS 的仿真结果
      2. 3.3.2 周围接地过孔的影响
        1. 3.3.2.1 仿真结果(周围接地过孔的影响)
      3. 3.3.3 非功能性焊盘影响
        1. 3.3.3.1 仿真结果(非功能性焊盘影响)
    4. 3.4 通用信号过孔的影响及优化
      1. 3.4.1 仿真结果
    5. 3.5 ESD 二极管寄生电容的影响及优化
  7. 4总结

高速 FPD-Link 布局设计的要点

在高速信号设计中,需要采用适当的 PCB 布局才能实现最佳的信号完整性。通用指南侧重于控制信号反射、衰减和串扰。

  • 反射控制:
    • 由阻抗不连续性(例如过孔、连接器、走线宽度变化)引起
    • 信号反射会降低回波损耗 (S11)
    • 需要在整个信号路径上保持一致的 50Ω 单端阻抗
  • 衰减控制:
    • 由 PCB 基板中的导体电阻和电介质损耗引起
    • 衰减会降低信号振幅和边沿锐度,进而降低插入损耗 (S21)
    • 使用低损耗电介质 PCB 材料或缩短走线长度,以更大限度地减少衰减
  • 串扰控制:
    • 由相邻信号走线之间的电磁耦合引起
    • 串扰会引起噪声、计时抖动和逻辑误差
    • 增加高速走线之间的间距,并添加接地屏蔽,以更大限度地减少串扰

由于反射控制是最具挑战性的方面,因此本应用手册对关键因素和设计变量进行了分析和优化,以便通过仿真实现更好的反射性能。这有助于设计人员解决由电容器贴装焊盘、ESD 二极管寄生电容、信号过孔和穿孔连接器引起的回波损耗下降问题。下面的列表着重介绍了优化要点:

  • 传输线路阻抗控制:
    • 维持 50Ω 单端布线,将阻抗控制在 ±5%
    • 确保高速走线上方或下方的参考平面完整
    • 将高速走线作为顶层或底层的微带线进行布线,以避免出现任何残桩
  • 下面列出了元件级别的阻抗控制:
    • 交流耦合电容器贴装焊盘
    • ESD 二极管贴装焊盘和固有寄生电容
    • 穿孔连接器封装
  • 穿孔信号过孔的阻抗控制:
    • 尽量减少信号过孔数量,消除过孔残桩
    • 优化信号过孔反焊盘并添加接地过渡过孔,以更大限度地降低阻抗不连续性

总之,高速串行器/解串器布线的关键原则是精密控制阻抗。这需要在整个信号路径上保持一致的 50Ω 阻抗分布,即使走线通过过孔换层或穿过 ESD 二极管或电容器区域。

下一节将详细分析所有这些优化要点。其中提供了设计模型、回波损耗与时域反射 (TDR) 阻抗仿真结果,以及优化 PCB S 参数的可落地的布局设计建议。