ZHCAFC2 May   2025 TPS25751 , TPS26750

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2VIF 概述
    1. 2.1 使用 TI 应用程序自定义工具生成 VIF
    2. 2.2 USB-IF VIF 编辑器工具
  6. 3合规性相关 JSON 配置
  7. 4VIF 编辑器特定选项卡
  8. 5TI 寄存器映射到 VIF 字段
    1. 5.1  产品和产品详细信息
    2. 5.2  组件
    3. 5.3  常规 PD
    4. 5.4  PD 功能
    5. 5.5  USB Type-C
    6. 5.6  产品功率
    7. 5.7  USB 主机和 USB 设备
    8. 5.8  电池充电规范 1.2
    9. 5.9  PD 源
    10. 5.10 PD 灌电流
    11. 5.11 双角色
    12. 5.12 SOP 发现 ID
  9. 6总结
  10. 7参考资料

USB Type-C

 VIF 编辑器 USB Type-C 选项卡图 5-5 VIF 编辑器 USB Type-C 选项卡
注: 上图中的红色箭头突出显示了可特意留空供用户配置的字段。更多信息,请参阅表 4-1。
表 5-5 USB Type-C 选项卡
VIF 字段 说明

Type_C_Implements_Try_SRC

根据端口配置 (0x28) 设置

  • Type-C 支持选项 [9:8]

Type_C_Implements_Try_SNK

根据端口配置 (0x28) 设置

  • Type-C 支持选项 [9:8]

Rp_Value

根据端口控制 (0x29) 设置

  • Type-C 电池 [1:0]

Type_C_Supports_VCONN_Powered_Accessory

字段已禁用。

TPS25751 或 TPS26750 不支持。

Type_C_Is_VCONN_Powered_Accessory

字段已禁用。

TPS25751 或 TPS26750 不支持。

Type_C_Is_Debug_Target_SRC

默认值设置为否。

Type_C_Is_Debug_Target_SNK

默认值设置为否。

Type_C_Can_Act_As_Host

根据端口配置 (0x28) 设置

  • Type-C 状态机 [1:0]
  • 支持 USB 通信 [11]

端口控制 (0x29)

  • 处理切换至 DFP [14]
  • 启动切换至 DFP [15]

必须与 GUI Q6 匹配

Type_C_Can_Act_As_Device

根据端口配置 (0x28) 设置

  • Type-C 状态机 (1:0)
  • 支持 USB 通信 [11]

端口控制 (0x29)

  • 处理切换至 UFP [12]
  • 启动切换至 UFP [13]

必须与 GUI Q6 匹配

Type_C_Is_Alt_Mode_Controller

默认值设置为否。

TPS25751 或 TPS26750 不支持。

Type_C_Is_Alt_Mode_Adapter

默认值设置为否。

TPS25751 或 TPS26750 不支持。

Type_C_Power_Source

字段留空,用户可以根据系统进行配置。

0:外部供电 - 端口始终由系统中的电源供电,从不由 USB Type-C 端口供电

1:UFP 供电 - 端口由 USB Type-C 端口供电,从不由系统中的电源供电

2:两者 - 可以使用两者运行

Type_C_Port_On_Hub

默认值设置为否。

Type_C_Supports_Audio_Accessory

默认值设置为否。

Type_C_Sources_VCONN

对于 DRP 和仅供电应用,默认值设置为是。

否:适用于仅受电应用。