ZHCAFC2 May   2025 TPS25751 , TPS26750

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2VIF 概述
    1. 2.1 使用 TI 应用程序自定义工具生成 VIF
    2. 2.2 USB-IF VIF 编辑器工具
  6. 3合规性相关 JSON 配置
  7. 4VIF 编辑器特定选项卡
  8. 5TI 寄存器映射到 VIF 字段
    1. 5.1  产品和产品详细信息
    2. 5.2  组件
    3. 5.3  常规 PD
    4. 5.4  PD 功能
    5. 5.5  USB Type-C
    6. 5.6  产品功率
    7. 5.7  USB 主机和 USB 设备
    8. 5.8  电池充电规范 1.2
    9. 5.9  PD 源
    10. 5.10 PD 灌电流
    11. 5.11 双角色
    12. 5.12 SOP 发现 ID
  9. 6总结
  10. 7参考资料

SOP 发现 ID

 VIF 编辑器“SOP 发现 ID”选项卡图 5-13 VIF 编辑器“SOP 发现 ID”选项卡
表 5-24 “SOP 发现 ID”选项卡
VIF 字段 说明

XID_SOP

默认值设置为 0x0000

供应商可以修改此值。

Data_Capable_As_USB_Host_SOP

根据“USB Type-C”选项卡中的 Type_C_Can_Act_As_Host 字段设置。

Data_Capable_As_USB_Device_SOP

根据“USB Type-C”选项卡中的 Type_C_Can_Act_As_Device 字段设置。

Product_Type_UFP_SOP

根据 GUI 中的 Q6 设置。

0:未定义:适用于为 Q6 选择了主机 的情况。

2:PDUSB 外设:适用于为 Q6 选择了设备主机和设备 的情况。

Product_Type_DFP_SOP

根据 GUI 中的 Q6 设置。

0:未定义:适用于为 Q6 选择了设备的情况。

2:PDUSB 主机:适用于为 Q6 选择了主机主机和设备 的情况。

DFP_VDO_Port_Number

必须与“组件”选项卡端口标签 字段的值匹配。

Modal_Operation_Supported_SOP

默认值设置为 且不得修改。

TPS25751 或 TPS26750 不支持。

USB_VID_SOP

根据 GUI 中的 Q9 设置。

PID_SOP

根据 GUI 中的 Q10 设置。

bcdDevice_SOP

默认值设置为 0911 且不得修改。