ZHCAFC2 May   2025 TPS25751 , TPS26750

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2VIF 概述
    1. 2.1 使用 TI 应用程序自定义工具生成 VIF
    2. 2.2 USB-IF VIF 编辑器工具
  6. 3合规性相关 JSON 配置
  7. 4VIF 编辑器特定选项卡
  8. 5TI 寄存器映射到 VIF 字段
    1. 5.1  产品和产品详细信息
    2. 5.2  组件
    3. 5.3  常规 PD
    4. 5.4  PD 功能
    5. 5.5  USB Type-C
    6. 5.6  产品功率
    7. 5.7  USB 主机和 USB 设备
    8. 5.8  电池充电规范 1.2
    9. 5.9  PD 源
    10. 5.10 PD 灌电流
    11. 5.11 双角色
    12. 5.12 SOP 发现 ID
  9. 6总结
  10. 7参考资料

PD 功能

 VIF 编辑器“PD 功能”选项卡图 5-4 VIF 编辑器“PD 功能”选项卡
表 5-4 “PD 功能”选项卡
VIF 字段 说明
USB_Comms_Capable

根据端口配置 (0x28) 设置

  • 支持 USB 通信 [11]
DR_Swap_To_DFP_Supported

根据端口控制 (0x29) 设置

  • 处理切换至 DFP [14]
DR_Swap_To_UFP_Supported

根据端口控制 (0x29) 设置

  • 处理切换至 UFP [12]
VCONN_Swap_To_On_Supported

是:适用于 DRP 和仅供电应用。

否:适用于仅受电应用。

VCONN_Swap_To_Off_Supported

是:适用于 DRP 和仅供电应用。

否:适用于仅受电应用。

Responds_To_Discov_SOP_UFP

是:适用于 DRP 和仅 UFP 应用。

否:适用于仅 DFP 应用。

Responds_To_Discov_SOP_DFP

是:适用于 DRP 和仅 DFP 应用。

否:适用于仅 UFP 应用。

Attempts_Discov_SOP

根据端口控制 (0x29) 设置

  • 自动 ID 请求 [16]
Power_Interruption_Available 默认值设置为 0:无法中断。
Data_Reset_Supported 默认值设置为否 且不得修改。
Enter_USB_Supported

根据端口配置 (0x28) 设置

  • 支持 USB 通信 [11]
  • USB3 速率 [14:13]

是:支持 USB 通信为 1 并且支持 USB3 速率。

否:其他情况。