ZHCAFC2 May   2025 TPS25751 , TPS26750

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2VIF 概述
    1. 2.1 使用 TI 应用程序自定义工具生成 VIF
    2. 2.2 USB-IF VIF 编辑器工具
  6. 3合规性相关 JSON 配置
  7. 4VIF 编辑器特定选项卡
  8. 5TI 寄存器映射到 VIF 字段
    1. 5.1  产品和产品详细信息
    2. 5.2  组件
    3. 5.3  常规 PD
    4. 5.4  PD 功能
    5. 5.5  USB Type-C
    6. 5.6  产品功率
    7. 5.7  USB 主机和 USB 设备
    8. 5.8  电池充电规范 1.2
    9. 5.9  PD 源
    10. 5.10 PD 灌电流
    11. 5.11 双角色
    12. 5.12 SOP 发现 ID
  9. 6总结
  10. 7参考资料

简介

TPS25751 和 TPS26750 是高度集成的独立式 USB Type-C 和电力输送 (PD) 控制器,针对支持 USB Type-C PD 电源的应用进行了优化。这两种设备均通过了 USB-IF PD3.2 规范认证,TPS25751 支持高达 100W 的标准功率范围 (SPR),TPS26750 支持高达 240W 的扩展功率范围 (EPR)。便携式电池应用中集成了 TPS25751 或 TPS26750 PD 控制器的最终产品需要通过 USB-IF 合规计划认证。

TI 的 GUI 工具根据用户的配置自动生成 VIF,因而降低了与手动生成 VIF 相关的复杂性。生成的 VIF 需要进行的更改极少,因而减少了与 PD 配置和 VIF 不匹配相关的常见合规性故障。

本应用手册介绍了什么是 VIF、如何使用 VIF、如何使用 TI 的 GUI 工具生成 VIF、如何将产品配置与 VIF 字段相关联,以及如何配置可以满足合规性要求的 JSON。