ZHCAFC2 May   2025 TPS25751 , TPS26750

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2VIF 概述
    1. 2.1 使用 TI 应用程序自定义工具生成 VIF
    2. 2.2 USB-IF VIF 编辑器工具
  6. 3合规性相关 JSON 配置
  7. 4VIF 编辑器特定选项卡
  8. 5TI 寄存器映射到 VIF 字段
    1. 5.1  产品和产品详细信息
    2. 5.2  组件
    3. 5.3  常规 PD
    4. 5.4  PD 功能
    5. 5.5  USB Type-C
    6. 5.6  产品功率
    7. 5.7  USB 主机和 USB 设备
    8. 5.8  电池充电规范 1.2
    9. 5.9  PD 源
    10. 5.10 PD 灌电流
    11. 5.11 双角色
    12. 5.12 SOP 发现 ID
  9. 6总结
  10. 7参考资料

使用 TI 应用程序自定义工具生成 VIF

供应商信息文件 (VIF) 定义最终产品的功能,测试人员使用这些功能来确定获得 USB Type-C 和 PD 认证所需的适用程序和测试。通常,VIF 在 USB-IF 建议的 VIF 编辑器工具中手动配置。

TI 的应用程序自定义工具通过根据用户的配置自动生成 VIF 来简化 VIF 的生成。生成的 VIF 只需进行极少的更改,因而减少了与手动输入 VIF 字段相关的常见合规性故障。

要使用 TI 的应用程序自定义工具生成 VIF,请单击该工具右上方的导出下拉按钮,然后单击生成 VIF 文件。这会自动将 .XML 格式的文件下载到用户计算机上的默认保存目录。请参阅 图 2-1

 使用应用程序自定义工具生成 VIF图 2-1 使用应用程序自定义工具生成 VIF