ZHCAFC2 May   2025 TPS25751 , TPS26750

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2VIF 概述
    1. 2.1 使用 TI 应用程序自定义工具生成 VIF
    2. 2.2 USB-IF VIF 编辑器工具
  6. 3合规性相关 JSON 配置
  7. 4VIF 编辑器特定选项卡
  8. 5TI 寄存器映射到 VIF 字段
    1. 5.1  产品和产品详细信息
    2. 5.2  组件
    3. 5.3  常规 PD
    4. 5.4  PD 功能
    5. 5.5  USB Type-C
    6. 5.6  产品功率
    7. 5.7  USB 主机和 USB 设备
    8. 5.8  电池充电规范 1.2
    9. 5.9  PD 源
    10. 5.10 PD 灌电流
    11. 5.11 双角色
    12. 5.12 SOP 发现 ID
  9. 6总结
  10. 7参考资料

总结

VIF 生成是实现 USB Type-C® PD 合规性的关键步骤。TI VIF 生成工具通过从用户配置生成 VIF 来简化此步骤,并填充大部分 VIF。这样可以避免用户手动生成 VIF 文件,通过降低生成 VIF 的进入门槛并减少合规性测试周期数来加快合规性测试。用户可利用本应用手册了解如何使用 TI VIF 生成工具并获取有关 PD 控制器配置中的 VIF 字段配置的指导。