ZHCAFC2
May 2025
TPS25751
,
TPS26750
1
摘要
商标
1
简介
2
VIF 概述
2.1
使用 TI 应用程序自定义工具生成 VIF
2.2
USB-IF VIF 编辑器工具
3
合规性相关 JSON 配置
4
VIF 编辑器特定选项卡
5
TI 寄存器映射到 VIF 字段
5.1
产品和产品详细信息
5.2
组件
5.3
常规 PD
5.4
PD 功能
5.5
USB Type-C
5.6
产品功率
5.7
USB 主机和 USB 设备
5.8
电池充电规范 1.2
5.9
PD 源
5.10
PD 灌电流
5.11
双角色
5.12
SOP 发现 ID
6
总结
7
参考资料
5.8
电池充电规范 1.2
图 5-9
VIF 编辑器“电池充电规范 1.2”选项卡
表 5-9 “电池充电规范 1.2”选项卡
VIF 字段
说明
BC_1_2_Charging_Port_Type
根据端口控制 (0x29) 设置
充电器广播启用 [28:26]