ZHCAFC2 May 2025 TPS25751 , TPS26750
| VIF 字段 | 说明 |
|---|---|
|
PD_Power_As_Source |
根据发送源端能力 (0x32) 设置
|
|
EPR_Supported_As_Source |
根据发送源端能力 (0x32) 设置
是:如果支持 EPR 源且 TX 供电数量有效 EPR PDO 为非零值。 |
|
Has_Invariant_PDOs |
默认值设置为是,并可根据系统进行修改。 如果除了受电缆限制的情况外端口始终广播相同的 PDO,则该端口具有不变的 PDO。 |
|
Port_Managed_Guaranteed_Type |
根据 Tx 源端信息 (0x78) 设置
如果端口提供的功率固定,则端口为担保 或保证 模式。 如果端口可以动态地变化,则端口为托管 或非保证 模式。 |
|
Send_Pings |
默认值设置为否 且不得修改。 TPS25751 或 TPS26750 不支持。 |
|
Master_Port |
默认值设置为是 且不得修改。 |
|
USB_Suspend_Can_Be_Cleared |
默认值设置为是。 |
|
FR_Swap_Type_C_Current_Capability_As_Initial_Sink |
默认值设置为 0:不支持 FR_Swap。 TPS25751 或 TPS26750 不支持。 |
|
PD_OC_Protection |
如果在 GUI 的 Q1 中选择了 TI 集成 PD + BQ 选项,则默认值设置为是。 否则设置为否。 |
|
PD_OCP_Method |
设置为 2:两者,条件是用户在 GUI 中为 Q1 选择了集成 PD+BQ 选项。否则会忽略该字段。
|
|
Num_Src_PDOs |
根据发送源端能力 (0x32) 设置
注: 此字段仅适用于 SPR PDO;EPR PDO 不适用于此字段。
|
| PDO 类型:固定类型 | |
|---|---|
| VIF 字段 | 说明 |
|
Src_PDO_Supply_Type | 根据发送源端能力 (0x32) 设置
|
|
SPR_PDO_Peak_Current | 根据发送源端能力 (0x32) 设置
|
|
Src_PDO_Voltage | 根据发送源端能力 (0x32) 设置
|
|
Src_PDO_Max_Current | 根据发送源端能力 (0x32) 设置
|
|
Src_PD_OCP_OC_Debounce | 如果在 GUI 的 Q1 中选择了 PD + BQ 选项,则默认值设置为 10。 |
|
Src_PD_OCP_OC_Threshold | 如果在 GUI 的 Q1 中选择了 PD + BQ 选项,则设置默认值。 |
|
Src_PD_OCP_UV_Debounce | 如果在 GUI 的 Q1 中选择了 PD + BQ 选项,则默认值设置为 10。 |
|
Src_PD_OCP_UV_Threshold_Type | 默认值设置为 1:百分比,条件是在 GUI 的 Q1 中选择了 PD + BQ 选项。 |
|
Src_PD_OCP_UV_Threshold | 如果在 GUI 的 Q1 中选择了 PD + BQ 选项,则默认值设置为 70。 |
| PDO 类型:电池类型 | |
|---|---|
| VIF 字段 | 说明 |
|
Src_PDO_Supply_Type |
根据发送源端能力 (0x32) 设置
|
|
Src_PDO_Max_Power |
根据发送源端能力 (0x32) 设置
|
|
Src_PDO_Min_Voltage |
根据发送源端能力 (0x32) 设置
|
|
Src_PDO_Max_Voltage |
根据发送源端能力 (0x32) 设置
|
| PDO 类型:变量类型 | |
|---|---|
| VIF 字段 | 说明 |
|
Src_PDO_Supply_Type |
根据发送源端能力 (0x32) 设置
|
|
Src_PDO_Max_Current |
根据发送源端能力 (0x32) 设置
|
|
Src_PDO_Min_Voltage |
根据发送源端能力 (0x32) 设置
|
|
Src_PDO_Max_Voltage |
根据发送源端能力 (0x32) 设置
|
PDO 类型:APDO APDO 类型:可编程电源 (SPR) | |
|---|---|
| VIF 字段 | 说明 |
|
Src_PDO_Supply_Type |
根据发送源端能力 (0x32) 设置
|
|
Src_PDO_APDO_Type |
根据发送源端能力 (0x32) 设置
|
|
Src_PDO_Max_Current |
根据发送源端能力 (0x32) 设置
|
|
Src_PDO_Min_Voltage |
根据发送源端能力 (0x32) 设置
|
|
Src_PDO_Max_Voltage |
根据发送源端能力 (0x32) 设置
|
PDO 类型:APDO APDO 类型:EPR 可调电压电源 (EPR AVS) | |
|---|---|
| VIF 字段 | 说明 |
|
Src_PDO_Supply_Type |
根据发送源端能力 (0x32) 设置
|
|
Src_PDO_APDO_Type |
根据发送源端能力 (0x32) 设置
|
|
Src_PDO_Peak_Current |
根据发送源端能力 (0x32) 设置
|
|
Src_PDO_Min_Voltage |
根据发送源端能力 (0x32) 设置
|
|
Src_PDO_Max_Voltage |
根据发送源端能力 (0x32) 设置
|
|
Src_PDO_PDP_Rating |
根据发送源端能力 (0x32) 设置
|
PDO 类型:APDO APDO 类型:SPR 可调电压电源 (SPR AVS) | |
|---|---|
| VIF 字段 | 说明 |
|
Src_PDO_Supply_Type |
根据发送源端能力 (0x32) 设置
|
|
Src_PDO_APDO_Type |
根据发送源端能力 (0x32) 设置
|
|
Src_PDO_Peak_Current |
根据发送源端能力 (0x32) 设置
|
|
Src_PDO_Max_Current_9V_To_15V |
根据发送源端能力 (0x32) 设置
|
|
Src_PDO_Max_Current_15V_To_20V |
根据发送源端能力 (0x32) 设置
|