ZHCAFC2 May 2025 TPS25751 , TPS26750
使用 TI GUI VIF 生成工具生成的 VIF 仅填充 PD 控制器特定的字段。有些字段特意留空(以红色表示),以便于用户根据并非由 PD 控制器单独管理的系统级要求进行配置。表 4-1 突出显示了为填充 VIF 而需要配置的其余字段。其中一些 VIF 字段直接对应于 PD 控制器寄存器,需要相应地设置。
| VIF 编辑器选项卡 |
VIF 字段 |
说明 |
|---|---|---|
|
常规 PD |
Num_Fixed_Batteries *仅在系统由电池供电时未填充。如果未通过电池供电,请跳过 |
该值与寄存器 77h 中的固定电池数量 [99:96] 设置和寄存器 7Eh 中的固定电池数量 [51:48] 设置相对应。在 json 中相应地配置寄存器并重新生成 VIF。 |
|
常规 PD |
Num_Swappable_Battery_Slots *仅在系统由电池供电时未填充。如果未通过电池供电,请跳过 |
该值与寄存器 77h 中的热插拔电池数量 [103:110] 设置和寄存器 7Eh 中的热插拔电池数量 [55:52] 设置相对应。在 json 中相应地配置寄存器并重新生成 VIF。 |
|
USB Type-C |
Type_C_Power_Source |
0:外部供电 - 端口始终由系统中的电源供电,从不由 USB Type-C 端口供电 1:UFP 供电 - 端口由 USB Type-C 端口供电,从不由系统中的电源供电 2:两者 - 可以使用两者运行 |
|
PD 源 |
Port_Managed_Guaranteed_Type |
0:托管功能 - 端口可以更改提供的 PDO。 1:担保功能 - 端口始终能够提供 PD_Power_As_Source,广播的源 PDO 绝不会改变 该值对应于寄存器 78h 中的端口类型 [31]。 |