ZHCAFC2 May   2025 TPS25751 , TPS26750

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2VIF 概述
    1. 2.1 使用 TI 应用程序自定义工具生成 VIF
    2. 2.2 USB-IF VIF 编辑器工具
  6. 3合规性相关 JSON 配置
  7. 4VIF 编辑器特定选项卡
  8. 5TI 寄存器映射到 VIF 字段
    1. 5.1  产品和产品详细信息
    2. 5.2  组件
    3. 5.3  常规 PD
    4. 5.4  PD 功能
    5. 5.5  USB Type-C
    6. 5.6  产品功率
    7. 5.7  USB 主机和 USB 设备
    8. 5.8  电池充电规范 1.2
    9. 5.9  PD 源
    10. 5.10 PD 灌电流
    11. 5.11 双角色
    12. 5.12 SOP 发现 ID
  9. 6总结
  10. 7参考资料

VIF 概述

USB Implementers Forum (USB-IF) 定义了用于评估产品的设计目标和测试标准。产品通过测试标准则被视为通过 USB-IF 认证,有权获得 USB-IF 标识许可证。强烈建议进行 USB-IF 合规性测试,以确保产品功能和跨设备兼容性,并尽可能降低潜在安全隐患带来的风险。

在测试 USB 电力输送合规性之前验证系统对于防止由于基本设计限制造成的虚假不良、减少实现合规性所需的迭代次数以及避免生产计划延迟至关重要。

TI 建议在测试最终产品的 USB-PD 合规性之前 完成以下工作:

  • 验证硬件:这包括对原理图和布局、完成的测试和验证以及在交付最终产品之前所需的任何其他内容进行全面的设计审查。
  • 在经过验证的硬件上加载相关 TPS25751 或 TPS26750 JSON(应用程序配置)文件。
  • 根据 JSON(应用程序配置)文件填充供应商信息文件 (VIF)。
  • USB-IF 提供的测试 ID (TID) 和供应商 ID (VID)。