ZHCAFC2 May 2025 TPS25751 , TPS26750
由于欧盟强制要求将 USB Type-C® 作为通用充电标准,制造商需要根据 USB-IF 合规性计划验证产品的符合性。该过程中的一个关键要素是配置 PD 供应商信息文件 (VIF),其中概述了最终产品的功能。本应用手册介绍了 VIF 的重要性、如何使用德州仪器 (TI) GUI 工具生成 VIF、与合规性相关的 JSON 配置,以及如何将产品配置映射到专门用于 TPS25751 和 TPS26750 的 VIF 字段中。