ZHCAFC2 May   2025 TPS25751 , TPS26750

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2VIF 概述
    1. 2.1 使用 TI 应用程序自定义工具生成 VIF
    2. 2.2 USB-IF VIF 编辑器工具
  6. 3合规性相关 JSON 配置
  7. 4VIF 编辑器特定选项卡
  8. 5TI 寄存器映射到 VIF 字段
    1. 5.1  产品和产品详细信息
    2. 5.2  组件
    3. 5.3  常规 PD
    4. 5.4  PD 功能
    5. 5.5  USB Type-C
    6. 5.6  产品功率
    7. 5.7  USB 主机和 USB 设备
    8. 5.8  电池充电规范 1.2
    9. 5.9  PD 源
    10. 5.10 PD 灌电流
    11. 5.11 双角色
    12. 5.12 SOP 发现 ID
  9. 6总结
  10. 7参考资料

USB 主机和 USB 设备

 VIF 编辑器“USB 主机”选项卡图 5-7 VIF 编辑器“USB 主机”选项卡
表 5-7 “USB 主机”选项卡
VIF 字段 说明

Host_Supports_USB_Data

当 Type_C_Can_Act_As_Host 设置为是 时,默认值设置为是。

Host_Speed

根据端口配置 (0x28) 设置

  • 支持 USB 通信 [11]
  • USB3 速率 [14:13]

Host_Contains_Captive_Retimer

默认值设置为否。

Host_Truncates_DP_For_tDHPResponse

字段已禁用。

Host_Gen1x1_tlLinkTurnaround

字段已禁用。

Host_Gen2x1_tlLinkTurnaround

字段已禁用。

Host_Is_Embedded

默认值设置为否。

Host_Suspend_Supported

字段已禁用。

Is_DFP_On_Hub

字段已禁用。

Hub_Port_Number

字段已禁用。

 VIF 编辑器“USB 设备”选项卡图 5-8 VIF 编辑器“USB 设备”选项卡
表 5-8 “USB 设备”选项卡
VIF 字段 说明

Device_Supports_USB_Data

当 Type_C_Can_Act_As_Device 设置为是 时,默认值设置为是。

Device_Speed

根据端口配置 (0x28) 设置

  • 支持 USB 通信 [11]
  • USB3 速率 [14:13]

Device_Max_USB2_Speed

默认值设置为 2:高速。

Device_Contains_Captive_Retimer

默认值设置为否。

Device_Truncates_DP_For_tDHPResponse

默认值设置为否。

Device_Gen1x1_tlLinkTurnaround

字段已禁用。

Device_Gen2x1_tlLinkTurnaround

字段已禁用。

Hub_Billboard_DSPort_Num

字段已禁用。