ZHCAFB0 May 2025 TAC5212
当辅助 ASI 的数据采样率是主要 ASI 采样率的整数约数时,可以选择通过采样率转换器 (SRC) 来完成操作。
如图 2-4所示,辅助 ASI 混频器将来自 ADC 到 DAC 环回混频器 (A2D_LBX) 的两个信号与 CH3 和 CH4 回放信号链的数字音量 (DVOL) 块的输出混合。
然后,混频器将该信号直接或通过采样率转换器 (SRC) 输出到辅助 ASI 总线的 DOUT 端。
辅助 ASI 混频器按照方程式 2 混合各信号
系数 x1和 x2 编程为 32 位有符号值写入表 2-2 中所述的第 11 页寄存器。这些系数以节 2.1.1 中所述的 2.30 格式编写。
| 寄存器地址 | 寄存器 | 寄存器说明 | 复位值 | 系数 |
|---|---|---|---|---|
| 0x30 | ADC_AUX_MIX_CH1_BYT1[7:0] | ADC 辅助混频器 CH1 系数字节[31:24] | 0x00 | x1 |
| 0x31 | ADC_AUX_MIX_CH1_BYT2[7:0] | ADC 辅助混频器 CH1 系数字节[23:16] | 0x00 | |
| 0x32 | ADC_AUX_MIX_CH1_BYT3[7:0] | ADC 辅助混频器 CH1 系数字节[15:8] | 0x00 | |
| 0x33 | ADC_AUX_MIX_CH1_BYT4[7:0] | ADC 辅助混频器 CH1 系数字节[7:0] | 0x00 | |
| 0x34 | ADC_AUX_MIX_CH2_BYT1[7:0] | ADC 辅助混频器 CH2 系数字节[31:24] | 0x00 | x2 |
| 0x35 | ADC_AUX_MIX_CH2_BYT2[7:0] | ADC 辅助混频器 CH2 系数字节[23:16] | 0x00 | |
| 0x36 | ADC_AUX_MIX_CH2_BYT3[7:0] | ADC 辅助混频器 CH2 系数字节[15:8] | 0x00 | |
| 0x37 | ADC_AUX_MIX_CH2_BYT4[7:0] | ADC 辅助混频器 CH2 系数字节[7:0] | 0x00 |