ZHCAFB0 May 2025 TAC5212
考虑两个输入,它们具有信号 分量和噪声 分量。
当这两个输入混合在一起时,信号 分量是相关的,因此会直接相加,而噪声 分量是不相关的,需按平方和根的形式相加。
因此,当两个输入以相等权重混合时,得到的输出为:
如果两个输入使用相同的源(如图 4-1 中所示),则:
最终输出为
当信号振幅保持不变时,噪声降低了 1.414 倍。这会使有效输出的信噪比提高 3dB
这一观点在 TAC5212EVM-K 中经过了测试,其中采用以下配置脚本,并在 IN1P/M 和 IN2P/M 上连接了相同的模拟信号。
w a0 00 00 # Page 0
w a0 01 01 #SW Reset
d 01
# Page 0 Register Writes
w a0 00 00
w a0 02 09 #Exit Sleep Mode with DREG and VREF Enabled
d 10
w a0 1a 30 #PASI in TDM protocol with 32-bit word length
w a0 4d 00 #VREF set to 2.75V for 2Vrms differential fullscale input
w a0 50 00 #ADC Channel 1 configured for AC-coupled differential input with 5kOhm input impedance and audio bandwidth
w a0 55 00 #ADC Channel 2 configured for AC-coupled differential input with 5kOhm input impedance and audio bandwidth
w a0 1e 20 #Recording Channel 1 on TDM Slot 0
w a0 1f 21 #Recording Channel 2 on TDM Slot 0
#Same signal on ADC CH1, ADC CH2
w a0 00 0a #Page 10
#Confugre Mixer1 for OUT1 = 0.5*IN1 + 0.5*IN2
w a0 08 40 00 00 00
w a0 0c 40 00 00 00
w a0 10 00 00 00 00
w a0 14 00 00 00 00
#Confugre Mixer1 for OUT2 = 0.5*IN1 + 0.5*IN2
w a0 18 40 00 00 00
w a0 1c 40 00 00 00
w a0 20 00 00 00 00
w a0 24 00 00 00 00
w a0 00 00 #Page 0
w a0 76 c0 #ADC Channels 1-2 Enabled
w a0 78 80 #ADC Powered Up
表 4-1 展示了单独使用 CH1 和 CH2 时的动态范围,以及通过通道求和获得 3dB 改进。测量采用的是 A 加权方式。
| 通过混频器进行通道求和 | CH1 动态范围 (dB) | CH2 动态范围 (dB) |
|---|---|---|
| 未启用 | 118.9dB | 118.8dB |
| 启用 | 121.9dB | 121.9dB |