ZHCAFB0 May   2025 TAC5212

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2录音路径混频器
    1. 2.1 主要 ASI 混频器
      1. 2.1.1 混频器系数的 Q-31 格式
      2. 2.1.2 录音路径主要 ASI 混频器:示例
    2. 2.2 辅助 ASI 混频器
      1. 2.2.1 录音路径辅助 ASI 混频器 - 示例
    3. 2.3 ADC 至 DAC 环回混频器
    4. 2.4 DOUT 上的 TDM 传输
  6. 3回放路径混频器
    1. 3.1 主要 ASI 混频器
      1. 3.1.1 混频器系数的 Q-16 格式
      2. 3.1.2 回放路径主要 ASI 混频器 - 示例
    2. 3.2 辅助 ASI 混频器
      1. 3.2.1 回放路径辅助 ASI 混频器 - 示例
    3. 3.3 回放路径侧链混频器
      1. 3.3.1 回放路径侧链 - 示例
  7. 4应用:用于提高 TAC5212 动态范围的 ADC 通道求和
  8. 5应用:TAC5412-Q1 中的模拟输入转模拟输出信号流
  9. 6总结
  10. 7参考资料

DOUT 上的 TDM 传输

图 2-7 展示了通过 DOUT 引脚在每个 ASI 通道上传输数据时各种不同的多路复用。


 TDM 多路复用到 DOUT

图 2-7 TDM 多路复用到 DOUT

可以在 PASI_TX_CHx 寄存器(B0_P0_R30 至 B0_P0_R37)中配置 PASI 路径的 TX 时隙。同样,SASI 路径的 TX 时隙可以在 SASI_TX_CHx 寄存器(B0_P3_R30 至 B0_P3_R37)中进行配置。