ZHCAFB0 May   2025 TAC5212

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2录音路径混频器
    1. 2.1 主要 ASI 混频器
      1. 2.1.1 混频器系数的 Q-31 格式
      2. 2.1.2 录音路径主要 ASI 混频器:示例
    2. 2.2 辅助 ASI 混频器
      1. 2.2.1 录音路径辅助 ASI 混频器 - 示例
    3. 2.3 ADC 至 DAC 环回混频器
    4. 2.4 DOUT 上的 TDM 传输
  6. 3回放路径混频器
    1. 3.1 主要 ASI 混频器
      1. 3.1.1 混频器系数的 Q-16 格式
      2. 3.1.2 回放路径主要 ASI 混频器 - 示例
    2. 3.2 辅助 ASI 混频器
      1. 3.2.1 回放路径辅助 ASI 混频器 - 示例
    3. 3.3 回放路径侧链混频器
      1. 3.3.1 回放路径侧链 - 示例
  7. 4应用:用于提高 TAC5212 动态范围的 ADC 通道求和
  8. 5应用:TAC5412-Q1 中的模拟输入转模拟输出信号流
  9. 6总结
  10. 7参考资料

简介

TAC5x1x 和 TAC5x1x-Q1 系列音频编解码器具有两个独立的信号链,一个用于音频信号的录音(通过模拟和/或数字麦克风),另一个用于回放(通过 DAC)。

录音路径的每个通道都遵循图 1-1 所示的信号链。录音路径混频器中所述的混频器可混合多达四路信号,这些信号可通过一个 6 选 4 多路复用器从两个 ADC 通道和四个 PDM 麦克风通道中进行选取。


 录音路径信号链

图 1-1 录音路径信号链

同样地,回放路径的每个通道都遵循图 1-2 所示的信号链。回放路径混频器中所述的混频器可混合来自主音频串行接口 (ASI) 路径的多达八路数字输入信号以及来自辅助 ASI 路径的两路数字信号,这些信号会在信号链的下游进一步处理。

当器件中采样速率转换器 (SRC) 为旁路状态时,主要 ASI 是指首要 ASI (PASI),辅助 ASI 是指次要 ASI (SASI) 总线。当 SRC 处于活动状态时,主要 ASI 是指采样速率较快的 ASI 总线。有关采样率转换器的详细信息,请参阅 TAx5x1x 同步采样率转换。

 回放路径信号链图 1-2 回放路径信号链

本应用手册介绍了如何配置不同的混频器以获得所需的信号输出,还介绍了以下主要应用:

  1. ADC 通道求和,如应用:用于提高 TAC5212 动态范围的 ADC 通道求和中所述,此功能可将动态范围提升 3dB。
  2. 将 TAC5412-Q1 的模拟输入信号与数字输入信号混合并在模拟输出上播放混合生成的信号,如应用:TAC5412-Q1 中的模拟输入转模拟输出信号流中所述。