ZHCAFB0 May   2025 TAC5212

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2录音路径混频器
    1. 2.1 主要 ASI 混频器
      1. 2.1.1 混频器系数的 Q-31 格式
      2. 2.1.2 录音路径主要 ASI 混频器:示例
    2. 2.2 辅助 ASI 混频器
      1. 2.2.1 录音路径辅助 ASI 混频器 - 示例
    3. 2.3 ADC 至 DAC 环回混频器
    4. 2.4 DOUT 上的 TDM 传输
  6. 3回放路径混频器
    1. 3.1 主要 ASI 混频器
      1. 3.1.1 混频器系数的 Q-16 格式
      2. 3.1.2 回放路径主要 ASI 混频器 - 示例
    2. 3.2 辅助 ASI 混频器
      1. 3.2.1 回放路径辅助 ASI 混频器 - 示例
    3. 3.3 回放路径侧链混频器
      1. 3.3.1 回放路径侧链 - 示例
  7. 4应用:用于提高 TAC5212 动态范围的 ADC 通道求和
  8. 5应用:TAC5412-Q1 中的模拟输入转模拟输出信号流
  9. 6总结
  10. 7参考资料

ADC 至 DAC 环回混频器

如图 2-6 所示,ADC 至 DAC 环回混频器在所有四个录音信号链上混合了双二阶滤波器路径的输出,并提供两个单独的数字输出 (A2D_LBX)。


 环回混频器

图 2-6 环回混频器

混频器随后将生成的信号输出到侧链混频器的回放路径的信号链中。

按照 方程式 3 进行混合。

方程式 3. A 2 D _ L B x   =   a x × ( C H 1   s i g n a l )   +   b x × ( C H 2   s i g n a l )   +   c x × ( C H 3   s i g n a l )   +   d x × ( C H 4   s i g n a l )

系数 [ax、bx、cx、dx] 被编程为 32 有符号值,并写入表 2-3 中所述第 10 页寄存器。这些系数以节 2.1.1 中所述的 1.31 格式编写。

表 2-3 第 10 页环回混频器的寄存器
寄存器地址 寄存器 寄存器说明 复位值 系数
0x48 ADC_LB_MIX1_CH1_BYT1[7:0] 数字环回(ADC 至 DAC)混频器 1,ADC 通道 1 系数字节[31:24] 0x7F a1
0x49 ADC_LB_MIX1_CH1_BYT2[7:0] 数字环回(ADC 至 DAC)混频器 1,ADC 通道 1 系数字节[23:16] 0xFF
0x4A ADC_LB_MIX1_CH1_BYT3[7:0] 数字环回(ADC 至 DAC)混频器 1,ADC 通道 1 系数字节[15:8] 0xFF
0x4B ADC_LB_MIX1_CH1_BYT4[7:0] 数字环回(ADC 至 DAC)混频器 1,ADC 通道 1 系数字节[7:0] 0xFF
0x4C ADC_LB_MIX1_CH2_BYT1[7:0] 数字环回(ADC 至 DAC)混频器 1,ADC 通道 2 系数字节[31:24] 0x00 b1
0x4D ADC_LB_MIX1_CH2_BYT2[7:0] 数字环回(ADC 至 DAC)混频器 1,ADC 通道 2 系数字节[23:16] 0x00
0x4E ADC_LB_MIX1_CH2_BYT3[7:0] 数字环回(ADC 至 DAC)混频器 1,ADC 通道 2 系数字节[15:8] 0x00
0x4F ADC_LB_MIX1_CH2_BYT4[7:0] 数字环回(ADC 至 DAC)混频器 1,ADC 通道 2 系数字节[7:0] 0x00
0x50 ADC_LB_MIX1_CH3_BYT1[7:0] 数字环回(ADC 至 DAC)混频器 1,ADC 通道 3 系数字节[31:24] 0x00 c1
0x51 ADC_LB_MIX1_CH3_BYT2[7:0] 数字环回(ADC 至 DAC)混频器 1,ADC 通道 3 系数字节[23:16] 0x00
0x52 ADC_LB_MIX1_CH3_BYT3[7:0] 数字环回(ADC 至 DAC)混频器 1,ADC 通道 3 系数字节[15:8] 0x00
0x53 ADC_LB_MIX1_CH3_BYT4[7:0] 数字环回(ADC 至 DAC)混频器 1,ADC 通道 3 系数字节[7:0] 0x00
0x54 ADC_LB_MIX1_CH4_BYT1[7:0] 数字环回(ADC 至 DAC)混频器 1,ADC 通道 4 系数字节[31:24] 0x00 d1
0x55 ADC_LB_MIX1_CH4_BYT2[7:0] 数字环回(ADC 至 DAC)混频器 1,ADC 通道 4 系数字节[23:16] 0x00
0x56 ADC_LB_MIX1_CH4_BYT3[7:0] 数字环回(ADC 至 DAC)混频器 1,ADC 通道 4 系数字节[15:8] 0x00
0x57 ADC_LB_MIX1_CH4_BYT4[7:0] 数字环回(ADC 至 DAC)混频器 1,ADC 通道 4 系数字节[7:0] 0x00
0x58 ADC_LB_MIX2_CH1_BYT1[7:0] 数字环回(ADC 至 DAC)混频器 2,ADC 通道 1 系数字节[31:24] 0x00 a2
0x59 ADC_LB_MIX2_CH1_BYT2[7:0] 数字环回(ADC 至 DAC)混频器 2,ADC 通道 1 系数字节[23:16] 0x00
0x5A ADC_LB_MIX2_CH1_BYT3[7:0] 数字环回(ADC 至 DAC)混频器 2,ADC 通道 1 系数字节[15:8] 0x00
0x5B ADC_LB_MIX2_CH1_BYT4[7:0] 数字环回(ADC 至 DAC)混频器 2,ADC 通道 1 系数字节[7:0] 0x00
0x5C ADC_LB_MIX2_CH2_BYT1[7:0] 数字环回(ADC 至 DAC)混频器 2,ADC 通道 2 系数字节[31:24] 0x7F b2
0x5D ADC_LB_MIX2_CH2_BYT2[7:0] 数字环回(ADC 至 DAC)混频器 2,ADC 通道 2 系数字节[23:16] 0xFF
0x5E ADC_LB_MIX2_CH2_BYT3[7:0] 数字环回(ADC 至 DAC)混频器 2,ADC 通道 2 系数字节[15:8] 0xFF
0x5F ADC_LB_MIX2_CH2_BYT4[7:0] 数字环回(ADC 至 DAC)混频器 2,ADC 通道 2 系数字节[7:0] 0xFF
0x60 ADC_LB_MIX2_CH3_BYT1[7:0] 数字环回(ADC 至 DAC)混频器 2,ADC 通道 3 系数字节[31:24] 0x00 c2
0x61 ADC_LB_MIX2_CH3_BYT2[7:0] 数字环回(ADC 至 DAC)混频器 2,ADC 通道 3 系数字节[23:16] 0x00
0x62 ADC_LB_MIX2_CH3_BYT3[7:0] 数字环回(ADC 至 DAC)混频器 2,ADC 通道 3 系数字节[15:8] 0x00
0x63 ADC_LB_MIX2_CH3_BYT4[7:0] 数字环回(ADC 至 DAC)混频器 2,ADC 通道 3 系数字节[7:0] 0x00
0x64 ADC_LB_MIX2_CH4_BYT1[7:0] 数字环回(ADC 至 DAC)混频器 2,ADC 通道 4 系数字节[31:24] 0x00 d2
0x65 ADC_LB_MIX2_CH4_BYT2[7:0] 数字环回(ADC 至 DAC)混频器 2,ADC 通道 4 系数字节[23:16] 0x00
0x66 ADC_LB_MIX2_CH4_BYT3[7:0] 数字环回(ADC 至 DAC)混频器 2,ADC 通道 4 系数字节[15:8] 0x00
0x67 ADC_LB_MIX2_CH4_BYT4[7:0] 数字环回(ADC 至 DAC)混频器 2,ADC 通道 4 系数字节[7:0] 0x00