ZHCAFB0 May   2025 TAC5212

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2录音路径混频器
    1. 2.1 主要 ASI 混频器
      1. 2.1.1 混频器系数的 Q-31 格式
      2. 2.1.2 录音路径主要 ASI 混频器:示例
    2. 2.2 辅助 ASI 混频器
      1. 2.2.1 录音路径辅助 ASI 混频器 - 示例
    3. 2.3 ADC 至 DAC 环回混频器
    4. 2.4 DOUT 上的 TDM 传输
  6. 3回放路径混频器
    1. 3.1 主要 ASI 混频器
      1. 3.1.1 混频器系数的 Q-16 格式
      2. 3.1.2 回放路径主要 ASI 混频器 - 示例
    2. 3.2 辅助 ASI 混频器
      1. 3.2.1 回放路径辅助 ASI 混频器 - 示例
    3. 3.3 回放路径侧链混频器
      1. 3.3.1 回放路径侧链 - 示例
  7. 4应用:用于提高 TAC5212 动态范围的 ADC 通道求和
  8. 5应用:TAC5412-Q1 中的模拟输入转模拟输出信号流
  9. 6总结
  10. 7参考资料

辅助 ASI 混频器

图 3-4 展示了辅助 ASI 混频器对应的方框图。

 回放辅助 ASI 混频器图 3-4 回放辅助 ASI 混频器

如方框图所示,辅助混频器从辅助 ASI 总线的 DIN 中获取 2 个数字输入,并按照方程式 5 对它们进行混合。

方程式 5. A U X   C H x   O U T P U T   =   a x   ×   A U X   A S I   I N 1   +   b x   ×   A U X   A S I   I N 2

此信号随后添加到主要 ASI 混频器的输出中,然后发送到回放信号链的数字 HPF 块,如图 3-1 所示。可以根据主要 ASI 总线和辅助 ASI 总线的采样率,启用或旁路采样速率转换器 (SRC)。

系数 [ax、bx] 编程为 16 位有符号值,并写入表 3-2 中所述第 17 页寄存器。这些系数以节 3.1.1 中所述的 2.14 格式编写。

表 3-2 第 17 页辅助 ASI 混频器的寄存器
寄存器地址 寄存器 寄存器说明 复位值 系数
0x48 ASI_DIN_MIX_ASI_AUX_CH1_RDAC_MIX_BYT1[7:0] ASI DIN 混频器,ASI AUX_CH1 至 RDAC 系数字节[15:8] 0x00 a2
0x49 ASI_DIN_MIX_ASI_AUX_CH1_RDAC_MIX_BYT2[7:0] ASI DIN 混频器,ASI AUX_CH1 至 RDAC 系数字节[7:0] 0x00
0x4A ASI_DIN_MIX_ASI_AUX_CH1_LDAC_MIX_BYT1[7:0] ASI DIN 混频器,ASI AUX_CH1 至 LDAC 系数字节[15:8] 0x40 a1
0x4B ASI_DIN_MIX_ASI_AUX_CH1_LDAC_MIX_BYT2[7:0] ASI DIN 混频器,ASI AUX_CH1 至 LDAC 系数字节[7:0] 0x00
0x4C ASI_DIN_MIX_ASI_AUX_CH1_RDAC2_MIX_BYT1[7:0] ASI DIN 混频器,ASI AUX_CH1 至 RDAC2 系数字节[15:8] 0x00 a4
0x4D ASI_DIN_MIX_ASI_AUX_CH1_RDAC2_MIX_BYT2[7:0] ASI DIN 混频器,ASI AUX_CH1 至 RDAC2 系数字节[7:0] 0x00
0x4E ASI_DIN_MIX_ASI_AUX_CH1_LDAC2_MIX_BYT1[7:0] ASI DIN 混频器,ASI AUX_CH1 至 LDAC2 系数字节[15:8] 0x40 a3
0x4F ASI_DIN_MIX_ASI_AUX_CH1_LDAC2_MIX_BYT2[7:0] ASI DIN 混频器,ASI AUX_CH1 至 LDAC2 系数字节[7:0] 0x00
0x50 ASI_DIN_MIX_ASI_AUX_CH2_RDAC_MIX_BYT1[7:0] ASI DIN 混频器,ASI AUX_CH2 至 RDAC 系数字节[15:8] 0x40 b2
0x51 ASI_DIN_MIX_ASI_AUX_CH2_RDAC_MIX_BYT2[7:0] ASI DIN 混频器,ASI AUX_CH2 至 RDAC 系数字节[7:0] 0x00
0x52 ASI_DIN_MIX_ASI_AUX_CH2_LDAC_MIX_BYT1[7:0] ASI DIN 混频器,ASI AUX_CH2 至 LDAC 系数字节[15:8] 0x00 b1
0x53 ASI_DIN_MIX_ASI_AUX_CH2_LDAC_MIX_BYT2[7:0] ASI DIN 混频器,ASI AUX_CH2 至 LDAC 系数字节[7:0] 0x00
0x54 ASI_DIN_MIX_ASI_AUX_CH2_RDAC2_MIX_BYT1[7:0] ASI DIN 混频器,ASI AUX_CH2 至 RDAC2 系数字节[15:8] 0x40 b4
0x55 ASI_DIN_MIX_ASI_AUX_CH2_RDAC2_MIX_BYT2[7:0] ASI DIN 混频器,ASI AUX_CH2 至 RDAC2 系数字节[7:0] 0x00
0x56 ASI_DIN_MIX_ASI_AUX_CH2_LDAC2_MIX_BYT1[7:0] ASI DIN 混频器,ASI AUX_CH2 至 LDAC2 系数字节[15:8] 0x00 b3
0x57 ASI_DIN_MIX_ASI_AUX_CH2_LDAC2_MIX_BYT2[7:0] ASI DIN 混频器,ASI AUX_CH2 至 LDAC2 系数字节[7:0] 0x00