ZHCAFB0 May   2025 TAC5212

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2录音路径混频器
    1. 2.1 主要 ASI 混频器
      1. 2.1.1 混频器系数的 Q-31 格式
      2. 2.1.2 录音路径主要 ASI 混频器:示例
    2. 2.2 辅助 ASI 混频器
      1. 2.2.1 录音路径辅助 ASI 混频器 - 示例
    3. 2.3 ADC 至 DAC 环回混频器
    4. 2.4 DOUT 上的 TDM 传输
  6. 3回放路径混频器
    1. 3.1 主要 ASI 混频器
      1. 3.1.1 混频器系数的 Q-16 格式
      2. 3.1.2 回放路径主要 ASI 混频器 - 示例
    2. 3.2 辅助 ASI 混频器
      1. 3.2.1 回放路径辅助 ASI 混频器 - 示例
    3. 3.3 回放路径侧链混频器
      1. 3.3.1 回放路径侧链 - 示例
  7. 4应用:用于提高 TAC5212 动态范围的 ADC 通道求和
  8. 5应用:TAC5412-Q1 中的模拟输入转模拟输出信号流
  9. 6总结
  10. 7参考资料

录音路径混频器

录音路径信号链由四个录音通道组成:

  1. 通道 1 输入可以来自 ADC 或 PDM 路径(通过 B0_P0_R19[7]选择)
  2. 通道 2 输入可以来自 ADC 或 PDM 路径(通过 B0_P0_R19[6]选择)
  3. 通道 3 和 4 输入来自 PDM 路径

这四个输入中的每一个都通过信号链进行传输,可以在信号链的多个节点上混合并传输到其他信号处理块。录音路径中有三个混频器:

  1. 主要 ASI 混频器中所述的主要 ASI 混频器 混合了四路输入(从 2 个 ADC/4 个 PDM 通道进行多路复用)并为高通滤波器提供四路数字输出。
  2. 辅助 ASI 混频器中所述的辅助 ASI 混频器 在将混合数据发送到辅助 ASI 总线之前,会先将来自 ADC 到 DAC 环回路径的两个通道信号与来自回放路径的两个通道信号进行混合(可选择通过采样率转换器 (SRC))。
  3. ADC 至 DAC 环回混频器中所述的环回混频器 对来自双二阶滤波器的四个信号进行混合,并向回放路径输出两个数字信号。