ZHCAFB0 May   2025 TAC5212

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2录音路径混频器
    1. 2.1 主要 ASI 混频器
      1. 2.1.1 混频器系数的 Q-31 格式
      2. 2.1.2 录音路径主要 ASI 混频器:示例
    2. 2.2 辅助 ASI 混频器
      1. 2.2.1 录音路径辅助 ASI 混频器 - 示例
    3. 2.3 ADC 至 DAC 环回混频器
    4. 2.4 DOUT 上的 TDM 传输
  6. 3回放路径混频器
    1. 3.1 主要 ASI 混频器
      1. 3.1.1 混频器系数的 Q-16 格式
      2. 3.1.2 回放路径主要 ASI 混频器 - 示例
    2. 3.2 辅助 ASI 混频器
      1. 3.2.1 回放路径辅助 ASI 混频器 - 示例
    3. 3.3 回放路径侧链混频器
      1. 3.3.1 回放路径侧链 - 示例
  7. 4应用:用于提高 TAC5212 动态范围的 ADC 通道求和
  8. 5应用:TAC5412-Q1 中的模拟输入转模拟输出信号流
  9. 6总结
  10. 7参考资料

回放路径混频器

录音路径中有三个混频器:

  1. 主要 ASI 混频器中所述主要 ASI 混频器 可混合来自 DIN 引脚的多达八路 ASI 输入并为 DAC 信号链提供 4 个混合输出。
  2. 辅助 ASI 混频器中所述的辅助混频器 将来自辅助 ASI 总线(可选择通过采样率转换器(SRC))的 CH1 和 CH2 输入与主 ASI 混频器的输出一起混合。
  3. 回放路径侧链混频器中所述的侧链混频器 将来自主要 ASI 混频器的四个数字信号与两个 ADC 至 DAC 环回信号以及音调和线性调频脉冲发生器混合。参阅 TAx5x1x 器件的音调生成和应用模式
请注意,即使如数据表中所述,混频器系数是 16 位值,但要成功执行系数寄存器事务,主机器件必须从最高有效字节起,完整写入并读取目标系数寄存器事务的全部四个字节的数据。例如,要在主要 ASI 混频器中对系数 A1 进行编程,用户必须对寄存器 0x08、0x09、0x0A 和 0x0B 而不仅仅是 0x0A 和 0x0B 启动写入操作。这适用于所有回放路径混频器系数。