ZHCAF44 March   2025 TMCS1123 , TMCS1126 , TMCS1127 , TMCS1133

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2采用霍尔效应电流检测的太阳能应用场景
    1. 2.1 串式逆变器
      1. 2.1.1 串电流采样
      2. 2.1.2 电弧电流检测(可选)
      3. 2.1.3 MPPT 升压电流采样
      4. 2.1.4 三相电流采样
    2. 2.2 单相住宅逆变器
    3. 2.3 三相混合逆变器
      1. 2.3.1 BDC 电流采样
      2. 2.3.2 离网 EPS 三相电流采样
      3. 2.3.3 用于中点电势平衡的中性线电流采样
    4. 2.4 分相混合逆变器
    5. 2.5 微型逆变器
    6. 2.6 太阳能电源优化器
    7. 2.7 中央逆变器的智能汇流箱
    8. 2.8 太阳能逆变器系统和封装内霍尔效应电流传感器概要
  6. 3总结
  7. 4参考资料

三相电流采样

逆变器三相电流采样包括逆变器的交流电流(R 相、S 相、T 相)和相应的直流分量。三相电流采样和信号调节的典型方框图如图 2-3 所示。相电流由 DSP ADC 采样,以用于统计逆变器功率级控制和发电信息。相电流的交流分量将被滤除,仅保留直流分量并进行放大,然后由 DSP ADC 采样,以用于直流分量抑制控制。

对于并网逆变器,理论上只允许交流电流注入电网。但实际上,逆变器输出电流不可避免地包含一些直流分量,这会对电网、电网负载和电网设备造成损害。因此,不太可能完全移除逆变器的直流分量,但需要将其控制在特定的低范围内。诸如 IEEE 1547-2018 等标准定义了电网侧交流电流中直流分量的限值,例如低于额定输出电流的 0.5%。

三相电流采样的精度对于逆变器功率级控制、发电统计和直流组件抑制非常重要。尤其是对于直流分量过大的问题,若使用具有高精度和低漂移的霍尔效应电流传感器,可以在开始时很有利于解决问题。

电流传感器精度的另一个相关问题是无功发电。对于有功发电,电流环路的基准由电压环路生成。电流传感器的误差可以通过电流控制器极大地缓解,在这种情况下,直流母线电压检测的精度非常重要。但对于无功发电,无功电流的基准直接由 MCU 生成。因此,如果电流传感器不准确,逆变器的输出电流不能是设定值。使用高精度 TI 霍尔效应电流传感器也很有利于解决此类问题。

 三相电流采样和信号调节的典型方框图图 2-3 三相电流采样和信号调节的典型方框图