ZHCAF44 March   2025 TMCS1123 , TMCS1126 , TMCS1127 , TMCS1133

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2采用霍尔效应电流检测的太阳能应用场景
    1. 2.1 串式逆变器
      1. 2.1.1 串电流采样
      2. 2.1.2 电弧电流检测(可选)
      3. 2.1.3 MPPT 升压电流采样
      4. 2.1.4 三相电流采样
    2. 2.2 单相住宅逆变器
    3. 2.3 三相混合逆变器
      1. 2.3.1 BDC 电流采样
      2. 2.3.2 离网 EPS 三相电流采样
      3. 2.3.3 用于中点电势平衡的中性线电流采样
    4. 2.4 分相混合逆变器
    5. 2.5 微型逆变器
    6. 2.6 太阳能电源优化器
    7. 2.7 中央逆变器的智能汇流箱
    8. 2.8 太阳能逆变器系统和封装内霍尔效应电流传感器概要
  6. 3总结
  7. 4参考资料

三相混合逆变器

太阳能混合逆变器是一种将传统太阳能逆变器的优势与电池功率转换系统相结合的器件。这一过程使用户能够有更多的替代方案来生产、储存和使用更环保的电力。混合逆变器不仅能够连接多个 PV 串并将直流电转换为交流电,还能够支持直接将直流电送入电池储能系统 (BESS)。通过集成电池功率转换系统(例如双向直流/直流转换器),混合逆变器通过直流母线耦合消除了不必要的直流到交流功率转换,从而降低了损耗。

混合逆变器主要用于住宅和小型工商业应用场景。单相混合逆变器的功率等级通常小于 10KW。三相混合逆变器的功率等级通常从几 KW 到几十 KW 不等。图 2-5 示出了具有霍尔效应电流传感器等的典型三相混合逆变器方框图。

  • 串电流采样。
  • 电弧电流检测(可选)。
  • MPPT 升压电流采样。
  • 逆变器三相电流采样。
  • 双向转换器 (BDC) 电流采样。
  • 离网紧急电源 (EPS) 三相电流采样。
  • 用于中点电势平衡的中性线电流采样。

与上述串式逆变器或住宅逆变器相比,由于 ESS 和离网 EPS 功能,混合逆变器具有更多的霍尔效应电流传感器。此外,对于频繁停电的市场(如非洲),混合逆变器还支持从柴油发电机获取能源。柴油发电机端口存在额外的离网三相电流采样。

 具有霍尔效应电流传感器的三相混合逆变器方框图图 2-5 具有霍尔效应电流传感器的三相混合逆变器方框图