ZHCAF44 March 2025 TMCS1123 , TMCS1126 , TMCS1127 , TMCS1133
电弧故障断路器 (AFCI) 是太阳能系统中的一项新兴要求,也逐渐成为某些国家/地区法律法规中的强制性要求。根据 UL 1699B,要求将 AFCI 用于太阳能设备以防止危险,尤其是在 PV 面板安装中发生的火灾。需要进行电弧电流检测来收集和分析 PV 串和逆变器之间的直流电流上存在的交流噪声电流,然后区分电弧和非电弧事件。
电弧电流范围从几十 mA 到几安培,频谱可低至几 KHz,并且最高可达几百 KHz。这样的频率要求电流传感器具有高灵敏度、高带宽和低噪声水平。电流互感器 (CT) 可在初级高电流侧和次级低电流侧之间提供高测量精度和安全隔离。该器件已广泛用作电弧电流检测传感器。但 CT 存在着缺点,即 CT 具有负载功率损耗并占用很大的 PCB 尺寸。封装内霍尔效应电流检测设计也逐渐成为电弧电流检测的新趋势之一。