ZHCAF44 March   2025 TMCS1123 , TMCS1126 , TMCS1127 , TMCS1133

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2采用霍尔效应电流检测的太阳能应用场景
    1. 2.1 串式逆变器
      1. 2.1.1 串电流采样
      2. 2.1.2 电弧电流检测(可选)
      3. 2.1.3 MPPT 升压电流采样
      4. 2.1.4 三相电流采样
    2. 2.2 单相住宅逆变器
    3. 2.3 三相混合逆变器
      1. 2.3.1 BDC 电流采样
      2. 2.3.2 离网 EPS 三相电流采样
      3. 2.3.3 用于中点电势平衡的中性线电流采样
    4. 2.4 分相混合逆变器
    5. 2.5 微型逆变器
    6. 2.6 太阳能电源优化器
    7. 2.7 中央逆变器的智能汇流箱
    8. 2.8 太阳能逆变器系统和封装内霍尔效应电流传感器概要
  6. 3总结
  7. 4参考资料

摘要

穿孔式电路板安装霍尔效应电流传感器(比如磁电流传感器)已在太阳能逆变器系统中广泛使用十几年。在相应操作过程中,布线和安装都很方便,无需切断电缆。但是,开环穿孔霍尔效应电流传感器通常无法在使用寿命和温度范围内实现高精度。同时,由于磁芯可能发生脆性损坏,该传感器在安装和运输过程中很容易发生故障,从而降低了系统可靠性。相反,封装内霍尔效应电流传感器具有高精度和低漂移的特性,无论时间、温度如何变化,都能实现精确的电流测量。此外,一体式封装设计还有利于紧凑的设计,不会影响隔离性能,同时会降低系统的复杂性或成本。因此近年来,太阳能逆变器系统出现了使用封装内霍尔效应电流传感器来替代传统穿孔传感器的趋势,有利于太阳能系统性能、功率效率和可靠性。

此应用手册概述了可使用封装内霍尔效应电流传感器(例如 TI 的产品系列 TMCS112x 和 TMCS113x)的常见太阳能应用场景。本文档可帮助工程师了解太阳能终端设备电流检测的基本要求,以及如何相应地使用电流传感器。