ZHCAF44 March 2025 TMCS1123 , TMCS1126 , TMCS1127 , TMCS1133
电源优化器是一种通常与串式逆变器搭配使用的终端设备。电源优化器提供模块级监控功能、快速关断功能和模块级 MPPT 功能,可提高 PV 系统的安全性并有助于为整个 PV 串生成更大的功率,尤其是在这些串处于部分遮蔽和其他异常情况下时。
电源优化器使用降压和 4 开关降压/升压的常见拓扑。降压拓扑通常使用分流电阻器和放大器的低侧电流采样。而 4 开关降压/升压转换器通常使用高侧电流采样。优化器的输入端连接到一个 PV 板或两个串联的 PV 板,共模电压最高可达 150V,其中 2 个 PV 板串联。封装内霍尔效应电流传感器是 4 开关降压/升压优化器的理想选择。如图 2-11 所示。出于电流环路控制和保护目的,对电感器电流进行采样。