ZHCAF44 March 2025 TMCS1123 , TMCS1126 , TMCS1127 , TMCS1133
分相混合逆变器专门设计用于将单相功率输出拆分为两个独立的相位。这通常适用于电网支持分相的情况,例如在北美 (115V/230V) 和日本 (100V/200V) 市场。分相逆变器具有与三相混合逆变器相同的不平衡负载输出需求。图 2-8 示出了具有霍尔效应电流传感器的典型分相混合逆变器方框图。
图 2-9 所示为具有第四桥臂(也称为平衡电桥)的 HERIC 逆变器,其可主动控制中点电压,使逆变器能够支持分相(非平衡负载)输出。