ZHCAF44 March 2025 TMCS1123 , TMCS1126 , TMCS1127 , TMCS1133
微型逆变器是一种主要用于住宅用例的终端设备,微型逆变器的额定功率范围可为几百瓦到几千瓦。微型逆变器可以灵活应用于小型屋顶和阳台,集成了 BESS 来为家用电器产生和存储电力,这有助于更高效地节省电费。
封装内霍尔效应电流传感器可用于微型逆变器应用,以大幅减小 PCB 尺寸并提高系统的可靠性。图 2-10 示出了具有霍尔效应电流传感器的典型微型逆变器方框图,例如,
交流电流采样主要检测注入电网的 50Hz 电流,此电流信息也可用于保护直流/交流转换器的功率器件。微型逆变器的交流电流采样具有与前几节中提到的相同高精度和低漂移要求。
谐振回路电流采样通过判断此电流,可以实现精确的同步整流器晶体管导通或关断以及过流保护。因此,该电流信息的时序对于提高效率非常重要,需要高带宽和低传播延迟的霍尔传感器。有关更多信息,请参阅基于霍尔效应电流传感器的 CLLLC 转换器中的同步整流控制应用简报。