ZHCAF44 March   2025 TMCS1123 , TMCS1126 , TMCS1127 , TMCS1133

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2采用霍尔效应电流检测的太阳能应用场景
    1. 2.1 串式逆变器
      1. 2.1.1 串电流采样
      2. 2.1.2 电弧电流检测(可选)
      3. 2.1.3 MPPT 升压电流采样
      4. 2.1.4 三相电流采样
    2. 2.2 单相住宅逆变器
    3. 2.3 三相混合逆变器
      1. 2.3.1 BDC 电流采样
      2. 2.3.2 离网 EPS 三相电流采样
      3. 2.3.3 用于中点电势平衡的中性线电流采样
    4. 2.4 分相混合逆变器
    5. 2.5 微型逆变器
    6. 2.6 太阳能电源优化器
    7. 2.7 中央逆变器的智能汇流箱
    8. 2.8 太阳能逆变器系统和封装内霍尔效应电流传感器概要
  6. 3总结
  7. 4参考资料

单相住宅逆变器

住宅逆变器通常是指部署在住宅系统中的单相逆变器和三相逆变器。单相逆变器的功率等级通常小于 10KW,而三相逆变器的功率等级则通常为 10KW 至 50KW。三相住宅逆变器的系统架构与前面讨论的串式逆变器的系统架构非常相似。

最大的区别在于,住宅逆变器的独立 MPPT 输入数量要小得多,并且每个 MPPT 的 PV 串数量可以是 1 或 2,具体取决于功率等级。例如,50kW 三相住宅逆变器具有 4 个 MPPT 输入和总共 5 到 8 个 PV 串输入。对于单相逆变器,这方面要简单得多。例如,10KW 单相住宅逆变器具有 3 个 MPPT 输入和总共 3 个 PV 串输入。图 2-4 示出了具有霍尔效应电流传感器的典型单相住宅逆变器方框图。

考虑到逆变器功率等级和目标应用场景,与串式逆变器相比,住宅逆变器在串电流采样和 MPPT 升压电流采样中没有严格的高精度要求。由于住宅系统通常相互独立,并且部署规模很小,因此即使较低电流采样精度会导致一些发电输出损失,也不是什么大问题。而对于相电流采样,住宅逆变器具有与串式逆变器相同的高精度要求和相应原因。

 具有霍尔效应电流传感器的单相住宅逆变器方框图图 2-4 具有霍尔效应电流传感器的单相住宅逆变器方框图