ZHCAF44 March   2025 TMCS1123 , TMCS1126 , TMCS1127 , TMCS1133

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2采用霍尔效应电流检测的太阳能应用场景
    1. 2.1 串式逆变器
      1. 2.1.1 串电流采样
      2. 2.1.2 电弧电流检测(可选)
      3. 2.1.3 MPPT 升压电流采样
      4. 2.1.4 三相电流采样
    2. 2.2 单相住宅逆变器
    3. 2.3 三相混合逆变器
      1. 2.3.1 BDC 电流采样
      2. 2.3.2 离网 EPS 三相电流采样
      3. 2.3.3 用于中点电势平衡的中性线电流采样
    4. 2.4 分相混合逆变器
    5. 2.5 微型逆变器
    6. 2.6 太阳能电源优化器
    7. 2.7 中央逆变器的智能汇流箱
    8. 2.8 太阳能逆变器系统和封装内霍尔效应电流传感器概要
  6. 3总结
  7. 4参考资料

太阳能逆变器系统和封装内霍尔效应电流传感器概要

表 2-1 汇总了太阳能逆变器系统以及有助于分析封装内霍尔效应电流传感器使用情况的关键信息,如表 2-2 所示。

表 2-1 太阳能逆变器系统总结
太阳能逆变器系统 串式逆变器 住宅逆变器 混合逆变器
相位类型 三相 三相 单相 三相 分相 单相
Power level(功率等级) 典型值 100 至 320kW 典型值 5 至 50kW 典型值 3 至 10KW 典型值 5 至 25KW 典型值 5 至 10KW 典型值 3 至 6KW
总线电压 典型值 1100V/1500V 典型值 1100V 典型值 600V 典型值 1000V 典型值 600V 典型值 600V
独立 MPPT 的数量 K(典型值 9/12/14/16) K(典型值 2/3/4) K(典型值 1/2/3) K(典型值 2/3) K(典型值 2/3/4) K(典型值 2)
每个 MPPT 的 PV 串数 典型值 2 典型值 2/1 典型值 1 典型值 2/1 典型值 2/1 典型值 1
PV 串总数 J(典型值 18/24/28/32) J(典型值 2/3/4/5/6/7/8) J(典型值 1/2/3) J(典型值 2/3/5) J(典型值 4/6) J(典型值 2)
BDC 的数量 不适用 不适用 不适用 M(典型值 2/3) M(典型值 1/2) M(典型值 1)
中性线电流采样(是/否) 否 否 否 是 是 否
离网 EPS(是/否) 否 否 否 是 是 是
表 2-2 封装内霍尔效应电流传感器使用统计信息
使用位置 串式逆变器 住宅逆变器 混合逆变器
MPPT 升压电流 K K K K K K
串电流 J-K J-K J-K J-K J-K J-K
逆变器相电流 (1) 3 3 1 3 2 1
离网 EPS 电流 不适用 不适用 不适用 3 2 1
BDC 降压/升压电流(2) 不适用 不适用 不适用 M M M
中性线电流 不适用 不适用 不适用 1 1 不适用
总数量(3) J+3 J+3 J+1 J+M+7 J+M+5 J+M+2
注:
  1. 对于逆变器相电流采样,是否可以使用封装内霍尔效应电流传感器取决于逆变器的功率等级(电流额定值)。封装内霍尔效应电流传感器可能会在大功率逆变器中出现温度问题。
  2. 该表数据基于采用高压电池的逆变器的降压/升压 BDC。在该表中,没有示出带低电压电池的逆变器的隔离式拓扑(例如 DAB 和 CLLLC 等),其具有更多电流传感器。
  3. 柴油发电机和电弧检测是可选功能,相应的电流传感器数量未包含在总数量中。柴油发电机端口存在额外的离网相电流采样。电弧电流传感器的数量等于 PV 串的总数。

表 2-3 和表 2-4 提供了示例。

表 2-3 太阳能逆变器系统示例
太阳能逆变器系统 串式逆变器 住宅逆变器 混合逆变器
相位类型 三相 三相 单相 三相 分相 单相
Power level(功率等级) 320KW 25KW 8KW 20KW 10KW 5KW
总线电压 1500V 1100V 600V 典型值 1000V 600V 600V
独立 MPPT 的数量 K = 16 K = 3 K = 2 K = 3 K = 4 K = 2
每个 MPPT 的 PV 串数 2 2 2/1 2/2/1 1 1/1
PV 串总数 J = 32 J = 6 J = 3 J = 5 J = 4 J = 2
BDC 的数量 不适用 不适用 不适用 M = 3 M = 2 M = 1
中性线电流采样(是/否) 否 否 否 是 是 否
离网 EPS(是/否) 否 否 否 是 是 是
表 2-4 封装内霍尔效应电流传感器使用统计信息示例
使用位置 串式逆变器 住宅逆变器 混合逆变器
MPPT 升压电流 K = 16 K = 3 K = 2 K = 3 K = 4 K = 2
串电流 J-K = 16 J-K = 3 J-K = 1 J-K = 2 J-K = 0 J-K = 0
逆变器相电流 3 3 1 3 2 1
离网 EPS 电流 不适用 不适用 不适用 3 2 1
BDC 降压/升压电流 不适用 不适用 不适用 M = 3 M = 2 M = 1
中性线电流 不适用 不适用 不适用 1 1 不适用
总数量 J+3 = 35 J+3 = 9 J+1 = 4 J+M+7 = 15 J+M+5 = 11 J+M+2 = 5