ZHCAF19 February   2025 AMC0106M05 , AMC0106M25

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2设计挑战
  6. 3设计方法
    1. 3.1 AMC0106Mxx 功能隔离式调制器
    2. 3.2 电路设计和布局
    3. 3.3 Sinc3 滤波器设计
  7. 4测试和验证
    1. 4.1 测试设置
    2. 4.2 数字接口
    3. 4.3 直流精度、噪声和有效位数
    4. 4.4 PWM 抑制
      1. 4.4.1 一个 PWM 周期内的直流相电流测量
      2. 4.4.2 100kHz PWM 下的交流相电流测量
    5. 4.5 自举电源验证和 AVDD 纹波抑制测试
      1. 4.5.1 低压纹波 LMG2100R044 自举电源
      2. 4.5.2 高压纹波分立式自举电源
  8. 5总结
  9. 6参考资料

测试设置

图 4-1 中显示了测试设置图片。左侧是总体设置,显示三相 GaN 逆变器的顶视图。右侧显示了 PCB 底部 AMC0106M05 的放置区域。

在以下测量中,使用相位符号 U、V、W,而非 PCB 设计和原理图中使用的 A、B、C 相位符号。例如,原理图中的 C 相等于测量结果中的 W 相。

 测试设置图片图 4-1 测试设置图片