ZHCAF19 February   2025 AMC0106M05 , AMC0106M25

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2设计挑战
  6. 3设计方法
    1. 3.1 AMC0106Mxx 功能隔离式调制器
    2. 3.2 电路设计和布局
    3. 3.3 Sinc3 滤波器设计
  7. 4测试和验证
    1. 4.1 测试设置
    2. 4.2 数字接口
    3. 4.3 直流精度、噪声和有效位数
    4. 4.4 PWM 抑制
      1. 4.4.1 一个 PWM 周期内的直流相电流测量
      2. 4.4.2 100kHz PWM 下的交流相电流测量
    5. 4.5 自举电源验证和 AVDD 纹波抑制测试
      1. 4.5.1 低压纹波 LMG2100R044 自举电源
      2. 4.5.2 高压纹波分立式自举电源
  8. 5总结
  9. 6参考资料

摘要

本应用手册介绍了新发布的 AMC0106M05 和 AMC0106M25 功能隔离式调制器。M05 型号支持 ±50mV 的线性输入范围,M25 型号支持 ±250mV 的线性输入范围。两款器件都采用小型无引线封装。AMC0106Mxx 器件可以使用较小的尺寸为三相逆变器设计精确可靠的分流式电流检测子系统。典型应用包括伺服驱动器以及由低于 60V 的电源供电的协作或类人机器人。提供的是具有自举电源(线性电流范围为 ±50A)的 48V 三相 GaN 逆变器的电路设计和布局示例。该设计基于 AMC0106M05 型号和 1mΩ 分流器。测试结果表明,实现了多达 14 个有效位数 (ENOB) 的测量分辨率。相电流测量不受 PWM 开关影响,验证了对共模瞬态的高抗扰度。最后,这表明自举电源引起的纹波电压对于宽范围 PWM 占空比的相电流测量没有影响。