ZHCAF19 February   2025 AMC0106M05 , AMC0106M25

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2设计挑战
  6. 3设计方法
    1. 3.1 AMC0106Mxx 功能隔离式调制器
    2. 3.2 电路设计和布局
    3. 3.3 Sinc3 滤波器设计
  7. 4测试和验证
    1. 4.1 测试设置
    2. 4.2 数字接口
    3. 4.3 直流精度、噪声和有效位数
    4. 4.4 PWM 抑制
      1. 4.4.1 一个 PWM 周期内的直流相电流测量
      2. 4.4.2 100kHz PWM 下的交流相电流测量
    5. 4.5 自举电源验证和 AVDD 纹波抑制测试
      1. 4.5.1 低压纹波 LMG2100R044 自举电源
      2. 4.5.2 高压纹波分立式自举电源
  8. 5总结
  9. 6参考资料

简介

工作于 24V 至 60V 电压的高性能三相逆变器在高效伺服驱动器以及协作、手术和类人机器人等新兴工业应用中越来越受欢迎。在这些应用中,精确可靠的相电流检测对于实现平滑的扭矩和精确的位置控制至关重要。这些应用空间非常受限,并且三相逆变器经常集成在电机中。因此,小尺寸的薄型设计以及能够在高达 125°C 的高温环境下工作非常重要。图 1-1 中所示的同相分流式电流检测可实现极高分辨率的电机电流测量,是适用于高性能电机驱动器的行业标准设计。TI 新发布的 AMC0106Mxx 功能隔离式调制器采用小型无引线封装,可在比目前可实现的设计尺寸小得多的情况下实现此类测量。

 采用分流式同相电流检测技术的 48V 三相逆变器图 1-1 采用分流式同相电流检测技术的 48V 三相逆变器