ZHCAF19
February 2025
AMC0106M05
,
AMC0106M25
1
摘要
商标
1
简介
2
设计挑战
3
设计方法
3.1
AMC0106Mxx 功能隔离式调制器
3.2
电路设计和布局
3.3
Sinc3 滤波器设计
4
测试和验证
4.1
测试设置
4.2
数字接口
4.3
直流精度、噪声和有效位数
4.4
PWM 抑制
4.4.1
一个 PWM 周期内的直流相电流测量
4.4.2
100kHz PWM 下的交流相电流测量
4.5
自举电源验证和 AVDD 纹波抑制测试
4.5.1
低压纹波 LMG2100R044 自举电源
4.5.2
高压纹波分立式自举电源
5
总结
6
参考资料
6
参考资料
德州仪器 (TI),
AMC0106M05 具有外部时钟的精密、50mV 输入、功能隔离式 Δ-Σ 调制器
,数据表。
德州仪器 (TI),
在电机驱动器中使用隔离式 Δ-Σ 调制器提高信号完整性
,应用手册。
德州仪器 (TI),
隔离式调制器与 MCU 之间的数字接口的时钟边沿延迟补偿
,应用手册。
德州仪器 (TI),C2000 Academy,
Σ-Δ 滤波器模块 (SDFM)
德州仪器 (TI),
适用于集成式电机驱动器的 48V/16A 小型三相 GaN 逆变器参考设计
,设计指南。
德州仪器 (TI),模拟设计期刊,
选择用于三相电机驱动器中的分流式电流检测的放大器
,设计指南。
德州仪器 (TI),
为隔离式放大器设计自举电荷泵电源
,应用手册。
德州仪器 (TI),
适用于 C2000™ Delfino™ MCU 的 F28379D LaunchPad™ 开发套件
德州仪器 (TI),
C2000™ 实时 MCU F28P65x LaunchPad™ 开发套件
德州仪器 (TI),
ISO72x 数字隔离器磁场抗扰度
,应用手册。