ZHCAF19 February   2025 AMC0106M05 , AMC0106M25

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2设计挑战
  6. 3设计方法
    1. 3.1 AMC0106Mxx 功能隔离式调制器
    2. 3.2 电路设计和布局
    3. 3.3 Sinc3 滤波器设计
  7. 4测试和验证
    1. 4.1 测试设置
    2. 4.2 数字接口
    3. 4.3 直流精度、噪声和有效位数
    4. 4.4 PWM 抑制
      1. 4.4.1 一个 PWM 周期内的直流相电流测量
      2. 4.4.2 100kHz PWM 下的交流相电流测量
    5. 4.5 自举电源验证和 AVDD 纹波抑制测试
      1. 4.5.1 低压纹波 LMG2100R044 自举电源
      2. 4.5.2 高压纹波分立式自举电源
  8. 5总结
  9. 6参考资料

100kHz PWM 下的交流相电流测量

对于此测试,PWM 频率增加到 100kHz,相应的 PWM 周期为 10µs。施加频率为 25Hz 的正弦三相电压和 10% 的峰-峰 PWM 占空比,如 图 4-13 所示。W 相电压使用尾纤电压探头测量,相电流使用电流探头测量。调制器时钟频率为 20MHz。使用 SYNC3 OSR64 滤波器过滤位流,该滤波器的采样窗口为 9.6µs。Δ-Σ 调制器的采样窗口几乎与 PWM 周期一样宽。因此,PWM 开关始终发生在采样期间。图 4-14 显示了 AMC0106M05 相电流测量。同样,观察不到 PWM 开关的影响。

 W 相电压无限持久性测量的示波器图图 4-13 W 相电压无限持久性测量的示波器图
 AMC0106M05 相电流 IW(OSR=64,在 100kHz PWM 下)图 4-14 AMC0106M05 相电流 IW(OSR=64,在 100kHz PWM 下)