ZHCAF19 February   2025 AMC0106M05 , AMC0106M25

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2设计挑战
  6. 3设计方法
    1. 3.1 AMC0106Mxx 功能隔离式调制器
    2. 3.2 电路设计和布局
    3. 3.3 Sinc3 滤波器设计
  7. 4测试和验证
    1. 4.1 测试设置
    2. 4.2 数字接口
    3. 4.3 直流精度、噪声和有效位数
    4. 4.4 PWM 抑制
      1. 4.4.1 一个 PWM 周期内的直流相电流测量
      2. 4.4.2 100kHz PWM 下的交流相电流测量
    5. 4.5 自举电源验证和 AVDD 纹波抑制测试
      1. 4.5.1 低压纹波 LMG2100R044 自举电源
      2. 4.5.2 高压纹波分立式自举电源
  8. 5总结
  9. 6参考资料

设计挑战

与低侧分流检测相比,直列式相电流检测可实现更高的性能、连续测量并在整个 PWM 周期内更精确地控制电机相电流。在低侧分流检测系统中,电流不连续,相电流只能在低侧电源开关导通时的部分 PWM 周期内进行测量。这些系统通常会导致不太精确且带宽更低的相电流闭环控制。因此,伺服驱动器和机器人应用通常选择直列式相电流检测。然而,相电压经过脉宽调制,并在 GND 和直流母线电压(通常为 48V)之间定期切换。微控制器以 GND 为基准。这意味着相电流检测子系统需要处理高共模电压和高共模瞬态。共模瞬态的压摆率在 10V/ns 范围内。使用新出现的快速开关 GaN-FET,压摆率会明显更高。最好在微控制器和电流传感器之间使用数字接口,利用该接口提高信号完整性,并消除开关期间接地反弹的问题。

图 2-1 显示了一个 PWM 周期内电机相电流之一和相应 PWM 电压的简化图表。对于闭环控制,只需测量 PWM 中心的相电流即可。对于小 PWM 占空比,PWM 开关的上升沿或下降沿会下降到 Δ-Σ ADC 的采样窗口内。占空比定义为高侧 FET 的导通时间与 PWM 周期之比。

一种替代方法是以远高于 PWM 频率的采样率持续对相电流进行采样。对各个样本求平均值,以获得准确的平均电流测量结果并消除固有的电流纹波。该方法还支持快速短路和过流检测,并且采样率高达 2.5Msps 的情况并不少见。预测性维护就是持续过采样的一个高级用例。例如,通过分析相电流频谱特征,可以检测轴承故障的发生。

对于这两种方法,PWM 开关都在相电流采样期间发生。因此,至关重要的是相电流传感器不受高共模电压瞬态干扰,并且 PWM 开关也不影响测量精度。

 闭环相电流控制和短路检测中的电流采样图 2-1 闭环相电流控制和短路检测中的电流采样

用于高性能伺服驱动器的电流检测子系统应当满足以下要求:

  • 高精度:优于 1%
  • 高分辨率:优于 12 个有效位数 (ENOB)
  • 低传播延迟(延时):<20µs
  • 高共模电压:>60V
  • 高共模瞬态抗扰度 (CMTI): >>10V/ns
  • 快速短路检测:<2µs
  • 具有高电磁干扰度(例如传导射频和快速瞬态突发)的数字接口
  • 对外部磁场的抗扰度
  • 小巧的 PCB 设计尺寸和薄型封装