ZHCAF19 February   2025 AMC0106M05 , AMC0106M25

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2设计挑战
  6. 3设计方法
    1. 3.1 AMC0106Mxx 功能隔离式调制器
    2. 3.2 电路设计和布局
    3. 3.3 Sinc3 滤波器设计
  7. 4测试和验证
    1. 4.1 测试设置
    2. 4.2 数字接口
    3. 4.3 直流精度、噪声和有效位数
    4. 4.4 PWM 抑制
      1. 4.4.1 一个 PWM 周期内的直流相电流测量
      2. 4.4.2 100kHz PWM 下的交流相电流测量
    5. 4.5 自举电源验证和 AVDD 纹波抑制测试
      1. 4.5.1 低压纹波 LMG2100R044 自举电源
      2. 4.5.2 高压纹波分立式自举电源
  8. 5总结
  9. 6参考资料

Sinc3 滤波器设计

为了进行测试,在 TMS320F28379D 实时微控制器上实现了 sinc3 滤波器。Sinc3 滤波器是一种具有恒定传播延迟(群延迟)的有限脉冲响应 (FIR) 滤波器。传播延迟取决于正弦滤波器阶数、采样时钟频率和过采样率 (OSR)。例如,采样时钟频率为 20MHz、过采样率为 64 的 sinc3 滤波器的传播延迟为 4.8µs,截止频率 f-3dB 约为 80kHz。相应的幅度响应和采样窗口分别如 图 3-6 和 图 3-7 所示。

 幅度响应,fmod = 20MHz,sinc3,OSR=64图 3-6 幅度响应,fmod = 20MHz,sinc3,OSR=64
 Sinc3 OSR64 滤波器系数图 3-7 Sinc3 OSR64 滤波器系数

Δ-Σ 方法的一个优势是,通过实现 OSR 更低因而延时更低的第二抽取滤波器,可以从相同调制器位流推算短路检测。例如,OSR 为 8 的 sinc3 滤波器以 20MHz 的采样率运行,其过流响应时间(稳定时间)仅为 1.2µs,如 图 3-8 所示。

 Sinc3 OSR 8 滤波器的阶跃响应图 3-8 Sinc3 OSR 8 滤波器的阶跃响应

有关如何在 C2000™ 微控制器上实现 sinc 滤波器的更多详细信息,请参阅 Σ-Δ 滤波器模块 (SDFM)。