ZHCAF19 February   2025 AMC0106M05 , AMC0106M25

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2设计挑战
  6. 3设计方法
    1. 3.1 AMC0106Mxx 功能隔离式调制器
    2. 3.2 电路设计和布局
    3. 3.3 Sinc3 滤波器设计
  7. 4测试和验证
    1. 4.1 测试设置
    2. 4.2 数字接口
    3. 4.3 直流精度、噪声和有效位数
    4. 4.4 PWM 抑制
      1. 4.4.1 一个 PWM 周期内的直流相电流测量
      2. 4.4.2 100kHz PWM 下的交流相电流测量
    5. 4.5 自举电源验证和 AVDD 纹波抑制测试
      1. 4.5.1 低压纹波 LMG2100R044 自举电源
      2. 4.5.2 高压纹波分立式自举电源
  8. 5总结
  9. 6参考资料

高压纹波分立式自举电源

对于此测试,使用了 图 4-19 中所示的分立式自举选项。通过移除 R14,可将默认自举电源从 AMC0106M05 AVDD 断开。分立式自举电源由二极管 D1、自举电阻器 R34=3Ω 和自举电容器 C57=470pF 组成。在此特意为 C57 选择了一个非常小的值来产生大自举纹波电压。测试的目的是评估 AVDD 电源电压纹波如何影响 AMC0106M05 的测量精度。

 用于此测试的 AMC0106M06 AVDD 自举配置图 4-19 用于此测试的 AMC0106M06 AVDD 自举配置

图 4-20 显示了 10kHz PWM 和 92.8% 占空比条件下 AVDD 自举电源电压的示波器图。在此工作条件下,高侧 GaN-FET 的关断时间仅为 7.2µs,与自举电容器的充电时间相等。

使用 AMC0106M05 测得的相电流与使用电流探头测得的相电流相同。在自举充电期间无明显的性能下降。由于可耐受高纹波电压,因此可以使用更小的自举电容器,更重要的是,以 100% 占空比可工作更长时间。

 10kHz PWM 和 92.8% 占空比条件下的 W 相电压、相电流 W 和 AMC0106M05 AVDD图 4-20 10kHz PWM 和 92.8% 占空比条件下的 W 相电压、相电流 W 和 AMC0106M05 AVDD
 AMC0106M05 使用 OSR 32 在 3A 条件下进行的测量与大 AVDD 纹波期间的电流探头之间的关系图 4-21 AMC0106M05 使用 OSR 32 在 3A 条件下进行的测量与大 AVDD 纹波期间的电流探头之间的关系