ZHCAF19 February 2025 AMC0106M05 , AMC0106M25
在注重小外形尺寸和低高度的空间受限应用中,有多种设计可用于同相电流检测。封装内霍尔传感器、带非隔离式放大器的分流器以及带隔离式放大器或隔离式 Δ-Σ 调制器的分流器只是其中的一部分。
带 Δ-Σ 调制器的分流式电流检测可提供极高的测量分辨率,是高性能电机驱动器的理想选择。连接微控制器的数字接口带来了高 EMC 抗扰度的额外优势。工作电压低于 60V 时,功能性隔离就已足够。图 3-1 所示的简化方框图中包含了一个分流器、一个 8 引脚功能隔离式调制器和一个通过用于时钟和数据传输的双线接口连接到 Δ-Σ 调制器的微控制器。微控制器包含数字低通滤波器,例如 sync3 滤波器,也可将较高采样率的 1 位数据流转换为较低速率(抽取)的较高位数据字。